TIDA-00237

面向模拟可编程逻辑控制器模块的超小型 1W、12V-36V 隔离式电源参考设计

TIDA-00237

设计文件

概述

模拟输入和输出模块是可编程逻辑控制器 (PLC) 或分布式控制系统 (DCS) 的标准组件。在这些模块中,每个模块的通道数越来越多以及模块越来越轻薄给隔离式电源带来了设计挑战。所有面临这些挑战的设计人员将受益于 TIDA-00237,因为其总设计尺寸小于 2.54x2.54mm 且其高度小于 5mm。它使用反激式方法,这意味着无需使用光耦合器反馈,同时具有 12V-36V 的宽输入电压范围。此设计提供 +/-15V 和 5V 隔离式低噪声输出,非常适合驱动数据转换器或模拟前端。

特性
  • 宽输入电压范围:12V 到 36V (24VNOM)
  • 3 个隔离式输出:15VISO@30mA 超低噪声,-15 VISO@30mA 超低噪声,5VISO@40mA
  • ±2.5% 的输出电压精度
  • 小于 5mm 的超薄尺寸
  • 符合 IEC 61131-2 标准
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU855.PDF (825 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDREJ1.PDF (138 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREJ0.PDF (76 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREJ3.ZIP (633 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA73.ZIP (291 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREJ2.PDF (829 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDREI9.PDF (351 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62175具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

仿真模型

TIDM054 — TIDA-00237 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00237 面向模拟可编程逻辑控制器模块的超小型 1W、12V-36V 隔离式电源参考设计

TIDM054 TIDA-00237 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-12-12
硬件开发
参考设计
TIDA-00237 面向模拟可编程逻辑控制器模块的超小型 1W、12V-36V 隔离式电源参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Ultra-Thin Small Footprint 1-W, 12-V to 36-V Isolated Power Supply Design Guide 2015-4-9

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIDA-00129 用于 PLC I/O 模块的具有双路隔离输出的 1W 小尺寸电源 TIDA-00400 用于可编程逻辑控制器 (PLC) IO 模块的隔离式电源参考设计 TIDA-00401 用于 PLC 模拟输入和输出模块的隔离式 DC/DC 电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持