TIDA-00468
优化延迟、功耗和内存占用量的热电偶感测前端参考设计
TIDA-00468
概述
TIDA-00468 参考设计展示了如何构建对回路供电应用进行功耗优化的隔离式热电偶感应前端,同时它还可:
• 在经典查找表方案中缩小器件尺寸
• 保持线性分段插值的快速响应时间
特性
- 传感器输入:K 型热电偶
- 温度范围:-270°C 至 +1,372°C
- 系统精度:+/- 0.2K
- 分段线性插值
- 查找表大小:320 字节
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
Low-power MCUs
MSP430FR5949 — 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Optimized Sensor Linearization for Thermocouple Design Guide (Rev. A) | 2015-8-28 |