TIDA-00245

面向回路供电应用的数据隔离

TIDA-00245

设计文件

概述

此设计的重点是适用于回路供电应用的跨隔离层双向通信。此类解决方案的挑战首先是在传感器发送器内的尺寸受限,如果是回路供电系统,则总电流消耗受限。

特性
  • 隔离式单线双向数据传输
  • 位速率最高可达 1 Mbps
  • 低功耗数据传输
  • 系统停机电流 4uA (3V)
  • 将 64 KB FRAM 和 8 MBps 系统内写入集成在一起
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU804.PDF (2489 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDF3.PDF (197 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDB8.PDF (85 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDF2.ZIP (835 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC969.ZIP (349 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDF4.PDF (1026 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDB9.PDF (918 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC968 — Data Isolation for Loop Powered Applications Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00245 面向回路供电应用的数据隔离
下载选项

TIDC968 Data Isolation for Loop Powered Applications Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-3-15
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00245 面向回路供电应用的数据隔离

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc968 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc968/tidc968.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC968. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Data Isolation for Loop-Powered Applications Design Guide 2015-3-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持