TIDA-00230

NFC 配置和记录接口(双端口 FRAM:NFC <-> FRAM <-> 串行)

TIDA-00230

设计文件

概述

该参考设计的整体范围旨在提供非接触式服务接口。服务接口可从系统读取日志以及配置系统(校准数据、固件升级等)。在人机界面 (HMI) 等工厂应用中。可同时通过 NFC 和串行端口(I2C 和 SPI)提供的 FRAM 内容在系统即便未加电的情况下用于读取日志消息(例如,通过温度或压力发送器读取)。此外,在系统完成安装并加电之前(或之后),也可在试运行时对配置参数进行编程。通过此类功能,无需为系统加电也可进行配置或读取其日志,从而可在试运行时或质量回报方面有效节约成本。

特性
  • ISO14443B 接口 (RF430CL330):Android NFC 标准
  • 64kB FRAM (MSP430FR5969)
  • 通过串行接口提供高达 8Mb/s 的 FRAM 输入/输出吞吐量
  • 通过 NFC 接口提供 800kb/s 的 FRAM 输入/输出吞吐量
  • 通过 NFC 供电
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU388A.PDF (10582 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBD4.PDF (135 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR984.PDF (79 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR985.ZIP (580 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC548.ZIP (250 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBD5.PDF (631 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR983.PDF (446 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他无线产品

RF430CL330H动态双接口 NFC 应答器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDC549 — TIDA-00230 Firmware (MSP430FR5969)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00230 NFC 配置和记录接口(双端口 FRAM:NFC <-> FRAM <-> 串行)
下载选项

TIDC549 TIDA-00230 Firmware (MSP430FR5969)

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-7-30
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00230 NFC 配置和记录接口(双端口 FRAM:NFC <-> FRAM <-> 串行)

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc549 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc549/tidc549.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC549. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 NFC Configuration and Logging Interface (TIDA-00230) (Rev. A) 2015-5-27

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00468 优化延迟、功耗和内存占用量的热电偶感测前端参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持