TIDA-00459

面向隔离式低功耗应用的高效率功率和数据传输参考设计

TIDA-00459

设计文件

概述

TIDA-00459 可为传感器发送器的设计和评估以及需独立数据传输和独立电源转换的其他应用提供即用型解决方案。该设计基于 LaunchPadTM 外形规格,并为通过隔离层来传输数据提供了无与伦比的节能方案。该高效板载隔离式直流/直流转换器可在低功耗应用以及输入功率预算有限的应用(如 4 到 20 mA 回路供电系统)中使用。

特性
  • 高达 1Mbps 的低功率、隔离式单线双向数据传输
  • 带 3.3V 输出的高效、无光耦合器隔离式直流/直流转换器
  • 专为 3 到 3.6 V 输入以及高达 10 mA 的负载电流而设计
  • 采用 LaunchPad™ 外形规格的易配置电路板,且可通过 BoosterPack 插件板进行扩展
  • 可供多种电源选件以及非隔离侧和隔离侧的可编程 MCU 灵活使用
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU121A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRF72.PDF (295 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRF71.PDF (91 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRF74.ZIP (1032 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAG0.ZIP (443 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF73.PDF (2273 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRF70.PDF (1091 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS60402具有 50kHz 固定工作频率的 60mA 电荷泵电压逆变器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62125具有可调节启用阈值和磁滞作用的 3V 至 17V、300mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCAF9 — TIDA-00459 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00459 面向隔离式低功耗应用的高效率功率和数据传输参考设计
下载选项

TIDCAF9 TIDA-00459 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-6-11
硬件开发
参考设计
TIDA-00459 面向隔离式低功耗应用的高效率功率和数据传输参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcaf9 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcaf9/tidcaf9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAF9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TI 参考设计 - 面向隔离式低功耗应用的电源和数据传输参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2016-3-23

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00167 用于 4 到 20mA 回路供电发送器的隔离式超低功耗设计 TIDA-00189 隔离式回路供电的热电偶发送器参考设计 TIDA-00245 面向回路供电应用的数据隔离 TIDA-00349 面向超低功耗和低功耗应用的独特高效率隔离式 DC/DC 转换器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频