TIDA-00167
用于 4 到 20mA 回路供电发送器的隔离式超低功耗设计
TIDA-00167
概述
此设计的目的是提供一个成套的解决方案,为 4 至 20 mA 隔离式回路供电发送器的电子装置或其他输入电流预算受限的低功耗应用供电。该设计可满足此类应用的关键要求,例如在宽输入电压范围内工作、提供隔离式和非隔离式的无噪声输出以及提供一整套保护功能。在电路板上具备多个测试点、单面双层的组装式构造以及内容全面的文档可帮助用户轻松实现测试、修改和优化。
特性
- 可在 8 到 33 V 的宽输入电压范围内工作
- 可提供隔离式和非隔离式的 3.3V 电压轨,可在低 Iq LDO 和高 PSRR LDO 之间进行选择
- 高效的隔离式 DC/DC 转换器具有恒定开关频率,在 5 到 8 mW 的负载下可实现 70% 以上的效率
- 包含输入浪涌保护 (EN 61000-4-5: ±1 kV)、反向保护功能以及针对热插拔和浪涌的限流器,可保护发送器环流感应电流
- 板载脉动滤波器可满足传导 EMI 的需求 (EN 55011) 并将环流去耦合
- 电路板功能完善,可轻松实现测试、修改和优化
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Isolated Ultra-Low Power Design for 4- to 20-mA Loop-Powered Transmitters | 2014-6-20 | |||
| 白皮书 | Powering sensors with LDOs for industrial process control white paper | 2015-2-12 |