TIDA-00446
适用于三相逆变器的小外形增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器参考设计
TIDA-00446
概述
TIDA-00446 参考设计包含六个增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器以及专用栅极驱动器电源。此紧凑型参考设计旨在控制诸如交流驱动器、不间断电源 (UPS) 和太阳能逆变器等三相逆变器中的 IGBT。此设计使用具有 DESAT 功能和内置米勒钳位保护的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器,支持将单极电源电压用于栅极驱动器。每个栅极驱动器的基于开环推挽式拓扑的电源使 PCB 布线具有灵活性。在 TIDA-00446 中使用的推挽式变压器驱动器以 420 khz 的频率运行,这有助于减小隔离变压器的尺寸,从而实现紧凑的电源解决方案。栅极驱动器电源可予以禁用,从而促进安全扭矩切断 (STO) 功能。
特性
- 适合低电压驱动器(400 Vac 和 690 Vac)
- 集成的 2.5A 拉电流和 5A 灌电流适合以高达 50A 的电流驱动 IGBT 模块
- 内置米勒钳位功能支持将单极电源电压 (+17 V) 用于驱动 IGBT
- 内置保护功能
- 通过 DESAT 检测进行短路保护
- 电源欠压保护
- 支持单独的 Rg(ON) 和 Rg(OFF)
- 8000 Vpk 增强型隔离
- 极高 CMTI > 100 kV/us
- 变压器驱动器的扩频工作模式有助于降低 EMI。
- 栅极驱动器的 PWM 和故障信号可以直接接入控制器(3.3V 运行)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 用于三相逆变器的小型增强型隔离式IGBT 栅极驱动参考设计 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | 2017-9-29 | ||
白皮书 | 符合 IEC60664 标准的电机驱动应用电路板绝缘设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-9-11 | |
应用手册 | Isolation Glossary (Rev. A) | 2017-9-19 | ||||
白皮书 | High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies | 2014-10-16 |