TIDA-00315

适用于伺服驱动器的 100/200VAC 输入、30W 隔离电源参考设计

TIDA-00315

设计文件

概述

此参考设计提供隔离式 24Vdc、16Vdc (x3) 和 6V 输出来为 100Vac/200Vac 输入伺服驱动器的控制电子器件、IGBT 模块和风扇进行供电。电源可直接来源于单相或三相交流电源,也可来源于直流链路电压。此参考设计使用初级侧调节、准谐振反激式拓扑,提供 30W 额定输出。电源的线路和负载调节设计在 5% 以内。依设计,该电源满足 IEC61800-5 有关余隙、爬电和绝缘测试电压的要求

特性
  • 为伺服驱动器提供 30W 隔离式电源
  • 可由直流链路(最大 450Vdc)或直流输入 (200VAC) 供电
  • 负载和线路调节:5%
  • 输入欠压/过压、输出过载和短路保护
  • 防止反馈损耗
  • 通过初级侧调节(避免反馈环路)采用 UCC28711 降低系统成本
  • 准谐振模式控制器改善 EMI 性能
  • 工作温度范围:-10ºC 至 65ºC
  • 设计符合 IEC 61800-5 标准
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAG6A.PDF (2277 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGI4.ZIP (147 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGI5.ZIP (439 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGI3A.PDF (242 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGI7.ZIP (1505 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRGI6.PDF (1169 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGI2.PDF (524 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54332具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28711具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

LMS33460节省空间的超低功耗 3V 欠压检测器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 100V/200Vac Input 30W Isolated Power Supply for Servo Drives Design Guide (Rev. A) 2015-10-15

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00195 用于三相逆变器系统的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计 TIDA-00199 用于三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源 - 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持