TIDA-00199
用于三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源 - 参考设计
TIDA-00199
概述
此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘栅极双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器所需的隔离式正负电压轨。此参考设计采用 Fly-Buck™ 控制拓扑,从单一变压器生成用于三相逆变器所有三个臂的电源轨。它使用初级侧调节,可以在不使用光耦合器反馈和辅助绕组的情况下实现良好的交叉调节。通过变压器的耦合绕组生成隔离式输出。单独隔离每个高侧 IGBT 的电压轨,合并所有低侧 IGBT 的电压轨。
特性
• 隔离型电源,输入范围为 24V±20%,支持用于三相逆变器(每个臂为半桥配置)的 6 个 IGBT 栅极驱动器
• 低波纹 (<200mV) 偏置输出(+15V 和 -8V),为三相逆变器的每个 IGBT 提供 2.3W 的输出功率
• Fly-Buck 拓扑提供带初级侧调节的易于设计的多输出隔离式电源解决方案
• 平衡满载峰值效率为 82%
• 输出电容器的额定值支持高达 6A 的峰值栅极驱动电流
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TI 参考设计 - 适用于三相逆变器的宽输入隔离式IGBT 栅极驱动 Fly-Buck™ 电源 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2015-12-5 | |||
更多文献资料 | Powering IGBT Drivers with Fly-Buck™ | 2015-12-3 | ||||
白皮书 | Designing isolated rails on the fly with Fly-Buck™ converters | 2015-9-29 | ||||
应用手册 | Analysis of Power Supply Topologies for IGBT Gate Drivers in Industrial Drives | 2015-7-6 | ||||
应用手册 | Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized | 2015-3-12 |