TIDA-00182
具有 8 输出的增强隔离型 IGBT 门驱动反激电源的参考设计
TIDA-00182
概述
此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘闸极双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器所需的加强版隔离式正负电压轨。此参考设计采用反激式隔离型控制拓扑,提供符合 IEC61800-5 标准的隔离,并从单个变压器生成用于三相逆变器所有三个臂的电源轨。输出功率当前设置为 2W/IGBT,但可通过更改变压器设计来增大到更高功率 IGBT。
特性
- 隔离型电源,支持用于 3 个逆变器臂(每个臂为半桥配置)的 6 个 IGBT 栅极驱动器
- 使用预调制的 24V 进行操作
- 每个 IGBT 驱动器对应两个加强版低波纹 (<200mV) 输出:+16V (x2) 和 -8V (x2)
- 输出功率:每个 IGBT 为 2W,并可扩展为支持更高功率 IGBT
- 输出电容器的额定值支持高达 6A 的峰值栅极驱动电流
- 可以选择关闭电源以促进安全扭矩切断 (STO) 功能
- 设计符合 IEC61800-5 标准
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 8输出增强隔离式IGBT栅极驱动反激式电源 | 英语版 | 2016-9-28 | ||
应用手册 | Analysis of Power Supply Topologies for IGBT Gate Drivers in Industrial Drives | 2015-7-6 | ||||
应用手册 | Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized | 2015-3-12 |