TIDA-00195
用于三相逆变器系统的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计
TIDA-00195
概述
TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相逆变器(其中整合了额定电压为 1200V、额定电流范围为 50A-200A 的 IGBT 模块)中的 ISO5852S 进行性能评估。
评估的一些重要功能和性能包括使用 DESAT 检测的短路保护、软关断、在不同逆变器 dv/dt 下的有源米勒钳位的有效性以及 IGBT 栅极驱动器的源自可调速电气电力驱动系统 (IEC61800-3) 的系统级 ESD/EFT 性能。Piccolo Launch Pad LAUNCHXL-F28027 用于生成逆变器控制所需的 PWM 信号。
特性
- 三相逆变器系统具有:
- 额定电压为 1200V、额定电流范围为 50A-200A 的 IGBT 模块。(支持多家供应商)
- 7 个增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 – ISO5852s,工作电压隔离为 1.5kVrms,最小 CMTI 为 50 kV/μs
- 整合了针对过流和误开启的保护功能,采用:
- DESAT 检测
- 软关断
- 有源米勒钳位
- 满足 IEC61800-3 EMC 抗扰性要求:
- +/-8kV ESD CD - 按照 IEC 61000-4-2 标准
- +/-4kV EFT - 按照 IEC 61000-4-4 标准
- 板载半桥隔离式电源,产生用于栅极驱动器的 +16V/-8V 电压,能够通过具有外部 BJT/MOSFET 缓冲器的单极或双极电源为栅极驱动器供电
- 可针对反相/非反相工作情况配置栅极驱动器输入
- 可选择通过如下方式评估系统:
- 栅极驱动器和 IGBT 之间的双绞线电缆
- 栅极和发射极之间的外部电容
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | TI 参考设计三相逆变器系统隔离式IGBT 栅极驱动器评估平台 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2016-7-24 | ||
技术文章 | Understanding isolation requirements for industrial drives | PDF | HTML | 2016-10-26 | |||
技术文章 | 7 steps to choose the right isolators for AC motor-drive applications | PDF | HTML | 2015-11-24 |