TIDA-00168

采用 RTD 或 集成温度传感器实现冷端温度补偿 (CJC) 的热电偶 AFE

TIDA-00168

设计文件

概述

此参考设计的唯一目标是全面详细说明如何设计一个简单、稳健且准确的模拟前端 (AFE),用于通过热电偶传感器进行精密温度测量。TIDA-00168 以分步方式解释了所涉及的原理、操作和复杂性。另外,此参考设计强调多个主题,如误差分析、抗混叠滤波器的必要性、用于传感器诊断的偏置电阻器、CJC、针对传感器数据的线性化技术以及印刷电路板的设计挑战。

特性
  •  传感器输入:K 型热电偶
  •  热电偶温度范围 –200°C 至 1372°C
  •  无噪声分辨率:0.02ºC
  •  使用冷端补偿 (CJC)
  •  电阻式温度检测器 (RTD) 或 ADS1220 内部温度传感器
  •  满足 IEC61000-4 标准:
    • 电气快速瞬变 (EFT)、静电放电 (ESD) 和浪涌
    • 场发射器工作温度范围 –40°C 至 +85°C
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU574.PDF (10770 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBW8.PDF (331 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBW7.PDF (197 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBX0.ZIP (10040 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC772.ZIP (1691 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBW9.PDF (1686 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRBW6.PDF (560 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 ADC

ADS1220具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5949具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA9535具有中断和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCBV3 — TIDA-00168 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00168 采用 RTD 或 集成温度传感器实现冷端温度补偿 (CJC) 的热电偶 AFE
下载选项

TIDCBV3 TIDA-00168 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-2-28
硬件开发
参考设计
TIDA-00168 采用 RTD 或 集成温度传感器实现冷端温度补偿 (CJC) 的热电偶 AFE

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbv3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbv3/tidcbv3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBV3. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Thermocouple AFE Using RTD and Internal Temperature Sensor of ADS1220 for CJC 2014-11-16

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00095 用于 2 线、4 到 20 mA 电流环路系统的 RTD 温度发送器 TIDA-00165 小尺寸、2 线、4 到 20mA 电流环路 RTD 温度发送器参考设计 TIDA-00189 隔离式回路供电的热电偶发送器参考设计 TIDA-00247 单芯片双线制回路供电、4 至 20mA 电流回路 RTD 温度发送器 TIDA-00459 面向隔离式低功耗应用的高效率功率和数据传输参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持