TIDA-00247
单芯片双线制回路供电、4 至 20mA 电流回路 RTD 温度发送器
TIDA-00247
概述
对于便携式双线制、4 至 20mA 电流回路应用而言,通常需要慎重考虑系统功耗问题。传统方法是采用高电桥励磁电压和运算放大器来获得满量程的 ADC 输入电压,但这样会增加芯片数量和总体功耗。此外,还需要一个额外的外部稳压器来激励桥式传感器并通过同一电压源来为微控制器供电。本参考设计的目标是提供一套低功耗、低成本的解决方案。因此,本解决方案利用了微控制器的集成 ADC 和运算放大器 (OA)。为降低成本,ADC/DAC 使用主电源电压作为其基准电压而不采用外部基准电压,而且也不选用具有内部基准电压但较为昂贵的 ADC/DAC。本解决方案充分利用了 MCU 的集成外设,不仅减少了元件数,还降低了成本。本参考设计基于混合信号微控制器,特别是 MSP430F2274。
特性
- 完全集成到微控制器中的模拟功能
- 仅兼容双线制 PT100 RTD 探针的传感器输入
- RTD 的温度范围为 -200°C 至 +850°C
- 输入电源范围:10V 至 33V DC
- 4 至 20mA 电流回路输出信号
- 最大测量误差:优于 ±2.5ºC
- 可实现比率测量
- 符合 IEC 61000-4 标准
- 工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
工业
- LVDT 位置传感器
- LVDT 压力发送器
- LVDT 压力发送器
- Proximity switch
- Proximity switch
- 光学 ToF 脉冲位置传感器
- 光学 ToF 连续波位置传感器
- 叶轮/涡轮流量变送器
- 叶轮/涡轮流量变送器
- 器件压力传感器
- 器件压力传感器
- 差压流量变送器
- 差压流量变送器
- 水文压力液位变送器
- 水文压力液位变送器
- 涡流变送器
- 涡流变送器
- 温度变送器
- 温度变送器
- 热式质量流量变送器
- 热式质量流量变送器
- 热式质量流量变送器
- 电容式压力变送器
- 电容式压力变送器
- 电容式和电感式位置传感器
- 电容式液位变送器
- 电容式液位变送器
- 电磁 (MID) 流量变送器
- 电磁 (MID) 流量变送器
- 电阻式压力变送器
- 电阻式压力变送器
- 科里奥利流量变送器
- 科里奥利流量变送器
- 超声波位置传感器
- 超声波流量变送器
- 超声波流量变送器
- 超声波液位变送器
- 超声波液位变送器
- 轻型商用室内空气处理器
- 雷达/微波液位变送器
- 雷达/微波液位变送器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Temperature Transmitter on Single Chip Mixed-Signal MCU (Rev. A) | 2015-1-30 | |||
技术文章 | Leveraging MSP430™ FRAM MCUs with integrated configurable analog in modern-day fac | PDF | HTML | 2019-8-30 |