PMP15014

汽车信息娱乐电源系统参考设计

PMP15014

设计文件

概述

PME15014 旨在用作由非电池电源供电且用于信息娱乐系统的汽车前端电源。此系统通过满足高电压输入需求的单级电源系统创建,并可针对不同的负载需求为多个输出轨提供低电压。此系统还提供瞬态和反极性保护。宽输入电压降压级在 2.1Mhz 频率下工作以避免 AM 频带,并具有支持 CISPER 25 的差分 EMI 滤波器,可实现出色的 EMI 性能。

特性
  • 宽 Vin 2.1MHz 集成,低 Iq 降压转换器
  • 5V CAN 电源升压
  • 添加了瞬态和反极性保护以及 EMI 滤波器
  • 当输入电压低于 4.5V 时,系统会断开第二级电源并保持持续的 3.3V 电压
输出电压选项 PMP15014.1 PMP15014.2 PMP15014.3 PMP15014.4 PMP15014.5 PMP15014.6
输入电压(最小值)(V) 4.5 3 3 3 3 3
输入电压(最大值)(V) 38 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
输出电压(标称值)(V) 3.3 1.4 1.8 1.5 5 3
Iout(最大值)(A) 3.5 4 1 1 .1 .1
输出功率 (W) 11.55 5.6 1.8 1.5 .5 .3
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC
拓扑 Boost- Synchronous Buck- Synchronous Boost- Synchronous Buck Boost- Synchronous Boost- Non Sync Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBU3.PDF (929 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRLS4.PDF (121 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLS3.PDF (181 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLS6.ZIP (30 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC68.ZIP (424 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLS5.PDF (818 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLS2.PDF (261 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907-Q1具有低 IQ 和使能功能的汽车类 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3801具有手动复位功能的 200ms 延迟、小型电源电压监控器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53635-Q13.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM27313-Q1具有 30V 内部 FET 开关并采用 SOT-23 封装的 1.6MHz 升压转换器,符合 AEC-Q100 标准

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22965-Q1具有可调节上升时间和输出放电功能的单通道、5.7V、4A、16mΩ 汽车负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP15014 Test Results 2016-5-12

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP10652 适用于 30W ADAS 系统的系统级参考设计(具备汽车应用所需的全套保护功能) TIDA-00744 适用于汽车信息娱乐系统的 50W 系统级电源参考设计 TIDA-00745 适用于汽车车身控制模块的 15W 系统级电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持