TIDA-00744

适用于汽车信息娱乐系统的 50W 系统级电源参考设计

TIDA-00744

设计文件

概述

TIDA-00744 是一款 50W 系统级 SMPS 设计,适用于中等功率的汽车信息娱乐系统。
该设计具有各种保护功能,例如通过 TVS(ISO 脉冲测试)实现负载转储,以及反向电压(具有极低 Iq 的创新型智能二极管)保护。此外,所有控制器(升压和双降压)均同步,以实现 EMI 优化设计。
该设计分为四大模块:

  1. 保护:通过高效智能二极管实现电池反向保护,并通过 TVS 实现汽车瞬态保护
  2. EMI 滤波器:用于抑制传导 EMI 的差分滤波器
  3. 预升压:适用于 50W 应用场景的高效低成本非同步预升压设计。输出电压稳定维持在 10V,并且当 Vin > Vout(设定的升压输出)时,输出电压将跟随输入电压变化,同时实现旁路工作模式(当 VIN 高于设定的 10V 升压输出时,通过导通的 PFET 实现旁路)。
  4. 双路降压控制器:适用于避开 AM 频段并实现小尺寸解决方案的 2.2MHz 开关。支持两路输出:5V/5A 和 3.3V/5A。控制器的同步输出用于以 F/9 频率同步升压。

特性
  • 无损耗旁路工作模式,避免升压二极管中出现损耗
  • 面向汽车应用的宽输入电压支持
  • 逐周期电流限制,和可选断续模式过载保护功能
  • 适用于 50W 应用的低成本和高效解决方案
  • 适用于实现高效反向电池保护的智能二极管
输出电压选项 TIDA-00744.1 TIDA-00744.2 TIDA-00744.3
输入电压(最小值)(V) 4 10 10
输入电压(最大值)(V) 32 32 32
输出电压(标称值)(V) 10 3.3 3.3
Iout(最大值)(A) 5 5 5
输出功率 (W) 50 16.5 16.5
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Boost- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBN0.PDF (10150 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKU3.PDF (29 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKU8.ZIP (1537 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBX8.ZIP (641 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKU2.PDF (618 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKU1.PDF (450 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5140-Q1宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM3481-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
计数器

CD74HC4017具有 10 个解码输出的高速 CMOS 逻辑十进制计数器/除法器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00744 Test Results 2016-3-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持