TIDA-00745

适用于汽车车身控制模块的 15W 系统级电源参考设计

TIDA-00745

设计文件

概述

TIDA-00745 是一款适用于汽车车身控制模块的 14W 系统优化型(CISPR25 4 类)SMPS 设计。本设计中使用的所有降压转换器均以 2.1MHz 频率开关工作。

该设计分为四大模块:

  1. EMI 滤波器:用于抑制传导 EMI 的共模和差分滤波器
  2. 预升压 (TPS40210-Q1):适用于 15W 应用场景的高效低成本非同步预升压设计。输出电压稳定维持在 7.5V,并且当 Vin > Vout(设定的升压输出)时,输出电压将跟随输入电压变化,同时实现旁路工作模式(当 Vin 高于设定的 7.5V 升压输出时,通过导通的 PFET 实现旁路)。
  3. 降压转换器(LM53603-Q1、LM53601-Q1 和 LM26420-Q1):所有转换器均以 2.1MHz 频率开关工作,既可避开 AM 频段干扰,又能实现小型化设计方案。LM53603-Q1 与 LM53601-Q1 位于前端,二者均为高集成度同步宽 Vin 汽车级降压转换器。
  4. 具有可跟踪输出电压的下游 LDO

特性
  • 无损耗旁路工作模式;避免升压二极管产生损耗
  • 宽输入电压集成前端 DC/DC 转换器:  LM53603-Q1、LM53601-Q1
  • 通过 CISPR 25 标准 3 类等级对 FM 广播频段的测试
  • 符合 AEC-Q100 标准的 IC
  • 3.5V 至 30V 宽输入电压范围(20V 过压保护电压);支持冷启动工况
输出电压选项 TIDA-00745.1 TIDA-00745.2 TIDA-00745.3 TIDA-00745.4 TIDA-00745.5
输入电压(最小值)(V) 4 7.5 7.5 4.5 4.5
输入电压(最大值)(V) 32 32 32 5.5 5.5
输出电压(标称值)(V) 7.5 5 6 3.3 1.32
Iout(最大值)(A) 2 2 .65 1 1
输出功率 (W) 15 10 3.9 3.3 1.32
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC
拓扑 Boost- Non Sync Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBN3.PDF (8368 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLC7.PDF (26 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC28.ZIP (495 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLC8.ZIP (1266 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLC6.PDF (203 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLC5.PDF (400 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53603-Q1汽车类 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B4253-Q1汽车级 300mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53601-Q1汽车类 3.5V 至 36V、1A 同步 2.1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B4250-Q1汽车类 50mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40210-Q1具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 15-W System-Level Power for Automotive Body Control Module Design Guide 2016-3-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持