PMP10652

适用于 30W ADAS 系统的系统级参考设计(具备汽车应用所需的全套保护功能)

PMP10652

设计文件

概述

PMP10652 是一种适用于环视 ADAS 系统的系统优化型(CISPR 25 3 类)30W 设计。

此设计具有各种保护措施,如通过 TVS 的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(具有极低 Iq 的创新智能二极管)、具有 OVP 保护的电池断路开关 (PFET),并经过 EMI 优化可满足 CISPR25 3 类(总体)传导 EMI 限制和高达 30MHz 范围的 5 类要求。

输入电压范围介于 4.5V 至 30V(OVP 为 20V),因此可在冷启动情况下工作。

LM74610 用于电池反向保护,利用电荷泵驱动一个 N 通道 FET 以提供电阻路径,从而使旁路电流流动。LM53603Q1 用作前端直流/直流降压转换器,这是一种 2.2MHz 开关同步整流宽输入电压降压转换器,可承受高达 42V 的瞬变。TPS57114Q1 用于向内核供电,这是一种高电流 2.2MHz 开关降压转换器。LM26420 是一种双通道 2.2MHz 开关降压转换器,用于生成其他所需电源。

LM3880 序列发生器用于满足所有加电和断电排序要求。

特性
  • 专为冷启动和启停情况而设计
  • 符合 ISO 脉冲测试标准/CISPR 25 3 类传导发射标准,同时通过 AM 和 FM 无线电波段测试
  • 所有器件开关频率为 2.1MHz(AM 波段回避)
  • 通过智能二极管实现反向保护
  • 具有 OVP 的串联故障保护 FET
  • 通过集成序列发生器实现加电和断电排序
输出电压选项 PMP10652.1 PMP10652.2 PMP10652.3 PMP10652.4 PMP10652.5 PMP10652.6 PMP10652.7
输入电压(最小值)(V) 4.8 4.8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
输入电压(最大值)(V) 30 30 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
输出电压(标称值)(V) 3.3 3.3 1.2 1.2 1.8 1.5 5
Iout(最大值)(A) 3 3 4 4 .6 .6 .14
输出功率 (W) 9.9 9.9 4.8 4.8 1.08 .9 .7
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAE3.PDF (2731 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRGC6.PDF (27 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAQ6.ZIP (279 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGC5.PDF (329 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM26420-Q1通过汽车认证的双路 2A 高效同步直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53603-Q1汽车类 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
序列发生器

LM3880具有固定延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS60150采用 2x2 SON 封装的 140mA、5V 电荷泵

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10652 Test Results 2015-8-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持