PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62L
概述
phyFLEX-AM62Lx 是一款紧凑型低功耗模块上系统 (SOM),由 PHYTEC 设计并基于 Arm® Cortex®-A53 AM62Lx 处理器。SOM 集成了 DDR4 存储器、eMMC、以太网 PHY 和 MIPI 至 LVDS 转换器,有助于简化系统设计并降低外部元件要求。
SOM 基于 PHYTEC 面向未来的焊芯 (FPSC) 封装结构而构建,可在未来几代处理器中实现可扩展型号和长期产品灵活性,无需重新组装载板。其焊接结构支持从原型设计到批量生产的稳健工业部署。
phyFLEX-AM62Lx 可选择单核或双核选项并实现低功耗运行(通常无需外部冷却),非常适合工业 HMI、安全网关、能源管理系统、传感器聚合等注重成本效率、连接性和使用寿命的嵌入式 Linux 应用。
特性
- 最高支持 256GB TLC eMMC 和 4GB DDR4 RAM
- 2 个千兆位以太网、2 个 USB 2.0 和 3 个 CAN FD
- 集成了 MIPI 至 LVDS 转换器
- 高级硬件安全性支持
- 低功耗;无需风扇
- 37mm × 38mm 模块尺寸,FPSC-Gamma 1.1 尺寸(FTGA,1.27mm 间距)
立即订购并开发
PHYFLEX-AM62L-FPSC — phyFLEX-AM62Lx 面向未来的焊芯 (FPSC) 模块上系统 (SOM)
PHYFLEX-AM62L-FPSC — phyFLEX-AM62Lx 面向未来的焊芯 (FPSC) 模块上系统 (SOM)
PHYFLEX-AM62L-FPSC-KIT — phyFLEX-AM62Lx 面向未来的焊芯 (FPSC) 快速开发套件
PHYFLEX-AM62L-FPSC-KIT — phyFLEX-AM62Lx 面向未来的焊芯 (FPSC) 快速开发套件
AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
子卡
评估板
AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices
FreeRTOS SDK Linux Installer
FreeRTOS SDK Windows Installer
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
子卡
评估板
文档
FREERTOS SDK online documentation
Documentation only package
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
Tool to configure SOC pimux and FREERTOS SDK driver parameters
Buildsheet of supported features
GCC aarch64 cross compiler for windows
GCC aarch64 cross compiler for linux
Manifest of software components used with license details
发布信息
Thank you for your interest in the AM62L FREERTOS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
新增功能
- A53 FreeRTOS examples demonstrating usage of ethernet on core0
- DSS, UDMA, MCASP, WDG, ADC support
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。