MULTIPKGLDOEVM-823

支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823

立即订购

概述

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

特性
  • 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的几乎所有 LDO 线性稳压器
线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP2980-ADJ 具有使能功能的 50mA、16V、可调节低压降稳压器 LP2981 具有使能功能的 100mA、16V、低压降稳压器 LP3985 具有旁路和使能功能的 150mA、低压降稳压器 LP5907-Q1 具有低 IQ 和使能功能的汽车类 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器 TLV702P 具有使能功能和主动输出放电功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 TLV707P 具有使能和主动输出放电功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 TLV709 具有 3.2μA 电源电流的 150mA、30V 低压降 (LDO) 线性稳压器 TLV713P 具有主动输出放电和使能功能的 150mA、低压降无电容稳压器 TLV717P 具有主动输出放电和使能功能的 150mA、低 IQ、低压降稳压器 TLV733P 具有使能功能的 300mA、低 IQ、低压降无电容稳压器 TLV733P-Q1 具有使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、低压降稳压器 TLV740P 具有折返电流限制的 300mA 低压降 (LDO) 稳压器 TLV741P 具有主动输出放电和使能功能的 150mA 低压降 (LDO) 稳压器 TLV743P 具有使能功能的 300mA、低 Iq、低压降 (LDO) 稳压器 TLV755P 具有使能功能的 500mA、高 PSRR、低 IQ 低压降稳压器 TLV757P 具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TLV758P 具有使能功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 TLV759P 具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 TLV766-Q1 具有可调节输出和固定输出的汽车类 500mA、16V 正电压 LDO 线性稳压器 TLV767-Q1 提供可调节输出和固定输出的汽车类 1A、16V 正电压低压降线性稳压器 TLV770 50mA、小尺寸、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TLV771 150mA、小尺寸、高 PSRR、低压降 (LDO) 线性稳压器 TLV772 300mA 高 PSRR 低 IQ 可调节 LDO TLV773 具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 TLV774 具有使能功能的 300mA、小尺寸、高 PSRR、低压降稳压器 TLV775 具有使能功能的 500mA、小尺寸、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TLV777 具有使能功能的 1A、小尺寸、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TLV7A03 具有使能功能的 200mA、超低 IQ (400nA) 低压降 (LDO) 稳压器 TPS709 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器 TPS723 具有使能功能的 200mA、负电压、可调节低压降稳压器 TPS737 具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器 TPS784 具有高精度和使能功能的 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TPS784-Q1 具有高精度和使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、高 PSRR LDO 稳压器 TPS785-Q1 汽车类 1A 高精度可调节低压降 (LDO) 线性稳压器 TPS7A02 具有使能功能的 200mA、毫微功耗 IQ (25nA)、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A03 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ 200nA 200mA 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A05 具有使能功能的 200mA、超低 IQ、高精度、低压降稳压器 TPS7A20 具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器 TPS7A20C 300mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 线性稳压器 TPS7A20L 具有高 PSRR 和 1.2V 逻辑兼容使能端的 300mA 低噪声、低 IQ 稳压器 TPS7A20U 75mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 线性稳压器 TPS7A21-Q1 汽车级、500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A24 具有使能功能的 200mA、18V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7B84-Q1 具有使能和快速瞬态响应的汽车类 150mA、40V 低压降 (LDO) 线性稳压器 TPS7B91 150mA、40V、1.5μA IQ 低压降线性稳压器 TPS7B92 300mA、40V、1.8μA IQ 低压降线性稳压器 TPS7C13 300mA、小尺寸、高 PSRR、可调节低压降稳压器 TPS7E66-Q1 汽车级 40V 150mA 低 IQ (2.8µA) 低压降 LDO 稳压器,具备电源正常与延时功能 TPS7E67-Q1 具有使能和电源正常指示功能的汽车类 300mA、40V、超低 IQ、低压降稳压器 TPS7E81 40V 150mA 低 IQ (2.8µA) 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7E81-Q1 汽车级 40V 150mA 低 IQ (2.8µA) 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7E82 40V 300mA 低 IQ (2.8µA) 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7E82-Q1 Automotive, 40V 300mA low-IQ (2.8µA) low-dropout (LDO) regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 用于 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MULTIPKGLDOEVM-823 用于 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Universal Low-Dropout (LDO) Linear Voltage Regulator EVM User's Guide 2016-10-12
证书 MULTIPKGLDOEVM-823 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持