MMWAVE-3P-SEARCH

毫米波雷达传感器第三方搜索工具

MMWAVE-3P-SEARCH

下载

概述

TI 通过 TI 毫米波雷达传感器和相关服务,与多家公司合作提供各种解决方案。这些公司可使用毫米波雷达加速生产流程。下载此搜索工具,快速浏览我们的第三方解决方案,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

TI 将第三方解决方案分为 3 类,可满足不同层面的要求:

  1. 即用型模块
    • 适用于特定应用的完整端到端硬件和软件解决方案。这类解决方案可随时投入生产。
    • 工业应用广泛,包括机器人、视频监控、交通监控和 HVAC 等
    • 汽车应用广泛,包括盲点检测传感器、车内传感器和近场传感器等
  1. 评估模块
    • 用于加速开发流程的硬件解决方案。通常包括用于入门的演示软件。
  1. 服务
    • 与设计雷达产品有关的其他硬件和软件服务:
      • 硬件
        • 天线设计和 EM 仿真
        • 外壳和雷达天线罩设计
        • PCB 设计
      • 软件
        • 雷达算法
        • 应用软件
        • 系统软件
特性
  • 支持多种 IWR/AWR 器件
  • 按应用、国家/地区或技术参数搜索
  • 提供用于快速互动的链接和联系信息
  • 第三方公司遍布世界各地
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 下载毫米波雷达传感器第三方搜索工具
  2. 导航至合适的类别表
  3. 使用筛选器给列排序以缩小搜索范围
  4. 联系您感兴趣的第三方

下载

设计工具

AUTOMOTIVE-MMWAVE-3P-SEARCH 汽车毫米波雷达传感器第三方解决方案

支持的产品和硬件
设计工具

INDUSTRIAL-MMWAVE-3P-SEARCH 工业毫米波雷达传感器第三方解决方案

支持的产品和硬件

您可能需要的其他资源

线上培训

RADAR-ACADEMY mmWave Radar Academy

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
工业毫米波雷达传感器
IWR1443 集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1642 集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片工业雷达传感器 IWR1843AOP 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器 IWR2243 76GHz 至 81GHz 工业级高性能 MMIC IWR2944 具有集成 DSP、MCU 和以太网的单芯片 76GHz 至 81GHz 工业高性能雷达 IWR6243 57GHz 至 64GHz 工业级高性能 MMIC IWR6443 集成 MCU 和硬件加速器的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843AOP 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器 IWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432AOP 带集成天线的单芯片低功耗 57GHz 至 63.5GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432W 采用晶圆级封装的低功耗 60GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6844 单芯片低功耗高性能 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车级 MMIC AWR1443 集成 MCU 和硬件加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR1642 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器 AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR1843AOP 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR2243 76GHz 至 81GHz 汽车级二代高性能 MMIC AWR2544 76-81GHz FMCW 卫星片上雷达传感器 AWR2944 适用于角雷达和远距离雷达的汽车级第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC AWR2944P 具有增强射频和计算性能的 76GHz 至 81GHz 汽车级单芯片雷达 AWR6443 集成 MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWR6843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWR6843AOP 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器 AWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 汽车级毫米波雷达传感器 AWRL6844 汽车级单芯片、高性能、低功耗、57GHz 至 64GHz 毫米波雷达传感器
硬件开发
评估板
AWR1243BOOST AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车 MMIC 评估模块 AWR1443BOOST AWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1642BOOST AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1642BOOST-ODS 带宽视场 (FOV) 天线的 AWR1642 障碍检测传感器评估模块 AWR1843AOPEVM AWR1843AOP 单芯片 76-GHz 至 81-GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1843BOOST AWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR2188EVM AWR2188 evaluation module AWR2243-2X-CAS-EVM 适用于汽车 4D 成像雷达的双器件毫米波级联评估模块 AWR2243BOOST AWR2243 第二代 76GHz 至 81GHz 高性能汽车 MMIC 评估模块 AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 AWR2944EVM AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 AWR2944PEVM AWR2944PEVM 适用于 AWR2944P 雷达传感器的评估模块 AWR2E44PEVM AWR2E44P 评估模块 AWR6843AOPEVM AWR6843AOP 带 AoP 的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR6843ISK AWR6843 单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器天线插件模块 AWRL1432BOOST AWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWRL1432BOOST-BSD AWRL1432 适用于盲点检测的单芯片毫米波传感器评估板 AWRL6432BOOST AWRL6432BOOST BoosterPack™ 单芯片、低功耗毫米波雷达传感器评估模块 AWRL6844EVM AWRL6844 评估模块 IWR1443BOOST IWR1443 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR1642BOOST IWR1642 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR1843BOOST IWR1843 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR6843AOPEVM IWR6843AOP 单芯片 60GHz 封装天线 (AoP) 毫米波传感器评估模块 IWR6843ISK IWR6843 单芯片 60GHz 远距离天线毫米波传感器评估模块 IWR6843ISK-ODS IWR6843 单芯片 60GHz 顶部检测天线毫米波传感器评估模块 IWR6843LEVM 适用于 IWR6843 60GHz 单芯片毫米波雷达传感器的评估模块 IWRL1432BOOST IWR1432 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波低功耗传感器评估模块 IWRL1432BOOST-BSD IWRL1432 具有低功耗 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器的 BSD 评估模块 IWRL6432AOPEVM IWRL6432AOP 评估模块 IWRL6432BOOST ‌IWRL6432 BoosterPack™ 单芯片 60GHz 毫米波低功耗传感器评估模块 IWRL6432FSPEVM 低功耗 IWRL6432 功耗优化型 EVM IWRL6844EVM IWRL6844 评估模块

RADAR-ACADEMY mmWave Radar Academy

close
最新版本
版本: 3.10.00.01
发布日期: 2025-5-1
产品
工业毫米波雷达传感器
IWR1443 集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1642 集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片工业雷达传感器 IWR1843AOP 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器 IWR2243 76GHz 至 81GHz 工业级高性能 MMIC IWR2944 具有集成 DSP、MCU 和以太网的单芯片 76GHz 至 81GHz 工业高性能雷达 IWR6243 57GHz 至 64GHz 工业级高性能 MMIC IWR6443 集成 MCU 和硬件加速器的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843AOP 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器 IWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432AOP 带集成天线的单芯片低功耗 57GHz 至 63.5GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432W 采用晶圆级封装的低功耗 60GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6844 单芯片低功耗高性能 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车级 MMIC AWR1443 集成 MCU 和硬件加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR1642 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器 AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR1843AOP 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR2243 76GHz 至 81GHz 汽车级二代高性能 MMIC AWR2544 76-81GHz FMCW 卫星片上雷达传感器 AWR2944 适用于角雷达和远距离雷达的汽车级第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC AWR2944P 具有增强射频和计算性能的 76GHz 至 81GHz 汽车级单芯片雷达 AWR6443 集成 MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWR6843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWR6843AOP 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器 AWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 汽车级毫米波雷达传感器 AWRL6844 汽车级单芯片、高性能、低功耗、57GHz 至 64GHz 毫米波雷达传感器
硬件开发
评估板
AWR1243BOOST AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车 MMIC 评估模块 AWR1443BOOST AWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1642BOOST AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1642BOOST-ODS 带宽视场 (FOV) 天线的 AWR1642 障碍检测传感器评估模块 AWR1843AOPEVM AWR1843AOP 单芯片 76-GHz 至 81-GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1843BOOST AWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR2188EVM AWR2188 evaluation module AWR2243-2X-CAS-EVM 适用于汽车 4D 成像雷达的双器件毫米波级联评估模块 AWR2243BOOST AWR2243 第二代 76GHz 至 81GHz 高性能汽车 MMIC 评估模块 AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 AWR2944EVM AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 AWR2944PEVM AWR2944PEVM 适用于 AWR2944P 雷达传感器的评估模块 AWR2E44PEVM AWR2E44P 评估模块 AWR6843AOPEVM AWR6843AOP 带 AoP 的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR6843ISK AWR6843 单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器天线插件模块 AWRL1432BOOST AWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWRL1432BOOST-BSD AWRL1432 适用于盲点检测的单芯片毫米波传感器评估板 AWRL6432BOOST AWRL6432BOOST BoosterPack™ 单芯片、低功耗毫米波雷达传感器评估模块 AWRL6844EVM AWRL6844 评估模块 IWR1443BOOST IWR1443 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR1642BOOST IWR1642 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR1843BOOST IWR1843 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR6843AOPEVM IWR6843AOP 单芯片 60GHz 封装天线 (AoP) 毫米波传感器评估模块 IWR6843ISK IWR6843 单芯片 60GHz 远距离天线毫米波传感器评估模块 IWR6843ISK-ODS IWR6843 单芯片 60GHz 顶部检测天线毫米波传感器评估模块 IWR6843LEVM 适用于 IWR6843 60GHz 单芯片毫米波雷达传感器的评估模块 IWRL1432BOOST IWR1432 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波低功耗传感器评估模块 IWRL1432BOOST-BSD IWRL1432 具有低功耗 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器的 BSD 评估模块 IWRL6432AOPEVM IWRL6432AOP 评估模块 IWRL6432BOOST ‌IWRL6432 BoosterPack™ 单芯片 60GHz 毫米波低功耗传感器评估模块 IWRL6432FSPEVM 低功耗 IWRL6432 功耗优化型 EVM IWRL6844EVM IWRL6844 评估模块

发布信息

New Modules


  • Selecting the Right Radar Device -> Security Features Overview Provides a high-level overview of the security features available with TI mmWave radar devices
  • These security features determine the type of application boot flow that is followed by that device
  • Radar Algorithms -> Motion and Presence Detection In-depth look at the commonly used motion/presence detection state machine
  • Provides context on how the state transitions work and how the algorithm can be configured for various applications

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持