LSF-EVM
1 至 8 位 LSF 转换器系列评估模块
LSF-EVM
概述
LSF 系列器件是电压范围为 0.95V 至 5V 的电平转换器,无需方向引脚即可提供多电压双向转换。
LSF-EVM 装配了 LSF0108PWR 器件,其焊盘布局与 LSF0101DRYR、LSF0102DCTR 和 LSF0204PWR 器件兼容。
LSF-EVM 通过减少数据速率高于 100MHz 时的反射,针对高速转换进行了优化。此外,该板的设计采用了多个连接接口以及上拉电阻器,可通过跳线连接轻松接上或断开,助力实现轻松评估。
特性
- 支持 LSF 系列电平转换器 (LSF0101、LSF0102、LSF0204、LSF0108) 中的所有器件
- 针对高速运行优化布局(可达 100MHz 的升压转换和高于 100MHz 的降压转换)
- 配备各种连接接口,包括用于监测高速信号的边缘贴装 SMB 和差分探头连接
- 已装配的上拉电阻器支持简便多电压电平转换
- 用于实现单电源电压转换的电阻器焊盘
电压转换器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LSF-EVM Hardware User's Guide | 2017-7-5 | |||
证书 | LSF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |