LP5891Q1EVM
LP5891-Q1 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块
LP5891Q1EVM
概述
LP5891-Q1 评估模块 (EVM) 用于评估矩阵 LED 显示驱动器 LP5891-Q1 的特性、运行和使用情况。LP5891-Q1 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准。
特性
- 48 个电流源通道,范围从 0.2mA 到 20mA
- 带 190mΩ RDS(ON) 的 16 个线路扫描开关
- 超低功耗
- 高速和低电磁干扰 (EMI) 连续时钟串行接口 (CCSI)
LED 显示驱动器
立即订购并开发
评估板
LP5891Q1EVM — LP5891-Q1 evaluation module for 48 by 16 common cathode matrix LED display driver
LP5891Q1EVM — LP5891-Q1 evaluation module for 48 by 16 common cathode matrix LED display driver
应用软件和框架
LP5891Q1EVM-SW-F280039C — Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
支持的产品和硬件
产品
LED 显示驱动器
RGB LED 驱动器
汽车 LED 驱动器
硬件开发
评估板
LP5891Q1EVM-SW-F280039C — Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
Sample code
产品
LED 显示驱动器
RGB LED 驱动器
汽车 LED 驱动器
硬件开发
评估板
文档
LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide
发布信息
LP5891Q1EVM and LP5891EVM sample code based on the LAUNCHXL-F280039C. The sample code will be able to light up the LEDs on the EVM and includes some basic animation capabilities.
新增功能
- Add support of LP5899(-Q1) to use SPI to communicate to the LED drivers
- Update to C2000Ware 5.1.0.0
应用软件和框架
LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
支持的产品和硬件
产品
LED 显示驱动器
RGB LED 驱动器
汽车 LED 驱动器
硬件开发
评估板
LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
LP5899 sample code based on LP5891(Q1)EVM and TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
产品
LED 显示驱动器
RGB LED 驱动器
汽车 LED 驱动器
硬件开发
评估板
文档
LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide
发布信息
Initial version of sample code for LP5891(Q1)EVM paired with LP5899DYYEVM based on LAUNCHXL-F280039C.
新增功能
- Initial version
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LP5891-Q1 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-5-1 |
用户指南 | LP589x(-Q1)/TLC698x 示例代码 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-9-16 | |
证书 | LP5891Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-9-19 |