LP5899DYYEVM
LP5899 评估模块
LP5899DYYEVM
概述
LP5899 SPI 兼容型连接评估模块支持使用标准 SPI 控制器控制 LP589x 器件系列。该器件具有一个内部振荡器,用于生成 LP589x 器件系列所需的连续时钟。可以将抖动添加到连续时钟以增强 EMI 性能。传输的数据与连续时钟对齐,以保持 CCSI 接口的时序要求。LP5899 整合了 LP589x 菊花链和 LP5899 内部的故障报告。向 LP589x 菊花链传输的寄存器和 VSYNC 命令数据受 LP5899 的 CRC 保护。此外,数据线由 LP5899 保护,以防出现卡滞故障。
特性
- 工作电压 VCC 范围:2.5V 至 5.5V
- SPI 外设
- 数据传输速率高达 20MHz
- 支持多个外设和一个控制器
- 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器
- 数据传输速率高达 20MHz
- 用于增强 EMI 性能的可编程时钟抖动
- 诊断
- 开漏 FAULT 引脚
- SPI 通信丢失检测
- 用于 SPI 通信的 CRC
- 数据就绪中断指示数据可用性
LED 显示驱动器
立即订购并开发
评估板
LP5899DYYEVM — LP5899 evaluation module
LP5899DYYEVM — LP5899 evaluation module
应用软件和框架
LP5899DYYEVM-LP5890-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5890 based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
支持的产品和硬件
产品
LED 显示驱动器
RGB LED 驱动器
硬件开发
评估板
LP5899DYYEVM-LP5890-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5890 based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
LP5899 sample code based on LP5890EVM and TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
产品
LED 显示驱动器
RGB LED 驱动器
硬件开发
评估板
文档
LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide
发布信息
Initial version of sample code for LP5890EVM paired with LP5899DYYEVM based on LAUNCHXL-F280039C.
新增功能
- Initial version
应用软件和框架
LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
支持的产品和硬件
产品
LED 显示驱动器
RGB LED 驱动器
汽车 LED 驱动器
硬件开发
评估板
LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
LP5899 sample code based on LP5891(Q1)EVM and TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
产品
LED 显示驱动器
RGB LED 驱动器
汽车 LED 驱动器
硬件开发
评估板
文档
LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide
发布信息
Initial version of sample code for LP5891(Q1)EVM paired with LP5899DYYEVM based on LAUNCHXL-F280039C.
新增功能
- Initial version
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LP5899 适用于 LP589x 器件系列的 SPI 兼容型连接评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-11-21 |
证书 | LP5899DYYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-10-22 | ||||
用户指南 | LP589x(-Q1)/TLC698x 示例代码 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-9-16 |