选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LP5891Q1EVM-SW-F280039C

Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 2.0.0
发布日期: 2024-9-13

Sample code

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
RGB LED 驱动器
LP5891 具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的 48 × 16 LED 矩阵驱动器
汽车 LED 驱动器
LP5891-Q1 具有 16 位脉宽调制调光功能的汽车类 48 x 16 矩阵 LED 驱动器
硬件开发
评估板
LP5891EVM LP5891 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 LP5891Q1EVM LP5891-Q1 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块

发布信息

LP5891Q1EVM and LP5891EVM sample code based on the LAUNCHXL-F280039C. The sample code will be able to light up the LEDs on the EVM and includes some basic animation capabilities.

新增功能

  • Add support of LP5899(-Q1) to use SPI to communicate to the LED drivers
  • Update to C2000Ware 5.1.0.0