LP-MSP430FR2476
MSP430FR2476 LaunchPad™ 开发套件
LP-MSP430FR2476
概述
LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSP430FR2476 超值系列感应微控制器 (MCU) 的易用型评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FR2x 超值系列感应 MCU 平台上进行开发所需的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该板包含两个按钮、两个 LED(其中一个是 RGB LED)以及模拟温度传感器,用于创建简单的用户界面。它还具有 CR2032 电池座(电池需单独购买),无需外部电源即可实现独立应用。
16MHz MSP430FR2476 器件采用 64KB 的嵌入式铁电随机存取存储器 (FRAM),这是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入访问而见长的非易失性存储器。通过结合使用 8KB 的片上 SRAM,用户可以访问 64KB 的存储器,并根据需要在程序和数据之间进行分配。 例如,数据记录应用可能需要大型数据存储器以及相对较小的程序存储器,所以可根据需要分配程序存储器和数据存储器。
特性
- 基于 ULP FRAM 技术的 MSP430FR2476 16 位 MCU
- 板载 eZ-FET 调试探针,采用可用于超低功耗调试的 EnergyTrace™ 软件技术
- 利用 BoosterPack™ 插件模块生态系统的 40 引脚 LaunchPad 开发套件标准
- 2 个按钮和 2 个 LED,便于用户交互
- 板载 TMP235 精密 CMOS 线性模拟温度传感器
- LP-MSP430FR2476 LaunchPad 开发套件
- Micro-USB 电缆
MSP430 microcontrollers
立即订购并开发
LP-MSP430FR2476 — MSP430FR2476 LaunchPad™ 开发套件
LP-MSP430FR2476 — MSP430FR2476 LaunchPad™ 开发套件
LP-MSP430FR2476-SW — LP-MSP430FR2476 软件示例
支持的产品和硬件
LP-MSP430FR2476-SW — LP-MSP430FR2476 软件示例
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG Software
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 microcontrollers
硬件开发
开发套件
评估板
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG Software
MSP-GANG Installer 1.03.09.00
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 microcontrollers
硬件开发
开发套件
评估板
文档
MSP-GANG Manifest
发布信息
The MSP Gang Programmer is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical flash or FRAM devices at the same time. The MSP Gang Programmer connects to a host PC using a standard RS-232 or USB connection and provides flexible programming options that allow the user to fully customize the process.
The MSP Gang Programmer is provided with an expansion board, called the Gang Splitter, that implements the interconnections between the MSP Gang Programmer and multiple target devices. Eight cables are provided that connect the expansion board to eight target devices (via JTAG or Spy-Bi-Wire connectors). The programming can be done with a PC or as a standalone device. A PC-side Graphical User Interface is also available and is DLL-based.
Features:
- Quickly and reliably program Flash or FRAM-based MSP devices via an RS-232 or USB interface
- Several programming modes:
- Interactive Mode Programming while connected to PC using the MSP GANG Programmer GUI
- Program from Image: An image can be stored, which contains configuration options and code files. This allows users to program MSP devices standalone, without a PC
- Programming from Script: Enables developers to automate more complicated programming procedures.
- Intuitive GUI for configuring, programming and testing production setup
- SD Card slot for storing images
- LCD screen for easy programming without a PC
- Supports up to 8 targets simultaneously
- Supports MSPM0/MSP430/MSP432 devices
新增功能
- Added low-power mode debug support for MSPM0
设计文件
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据表 | MSP430FR247x 混合信号微控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021-10-27 | |
| 更多文献资料 | LP-MSP430FR2476 software examples | 2019-5-7 | ||||
| 证书 | LP-MSP430FR2476 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-3-26 | ||||
| 用户指南 | MSP430FR2476 LaunchPad development kit (LP-MSP430FR2476) user's guide | PDF | HTML | 2019-3-13 |