选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

MSP-GANG-SOFTWARE

MSP-GANG Software

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.03.09.00
发布日期: 2024-4-30

MSP-GANG Installer 1.03.09.00

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G1105 具有 32KB 闪存、16KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G1106 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G1107 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G1505 具有 32KB 闪存、16KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G1506 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G1507 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G1518 具有 256KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 ADC、DAC 和 3 个 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G1519 具有 512KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 ADC、DAC 和 3 个 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3105 具有 32KB 闪存、16KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3105-Q1 具有 32KB 闪存、16KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的汽车级 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3106 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3106-Q1 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的汽车级 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3107 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3107-Q1 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的汽车级 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3505 具有 32KB 闪存、16KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0G3505-Q1 具有 32KB 闪存、16KB SRAM、ADC、DAC、COMP、运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的汽车级 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3506 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3506-Q1 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、ADC、DAC、COMP、运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的汽车级 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3507 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC MSPM0G3507-Q1 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、ADC、DAC、COMP、运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的汽车级 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3518 具有 256KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 CAN-FD、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3518-Q1 具有 256kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3519 具有 512KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 CAN-FD、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3519-Q1 具有 512kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3529-Q1 具有 512kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN-FD、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G5187 具有 128kB 闪存、32kB SRAM、USB2.0-FS、I2S、ADC、COMP 和 Edge AI NPU 的 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1105 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1106 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1116 具有 64KB 双组闪存、16KB SRAM、12 位 1.68Msps ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1117 具有 128KB 双组闪存、16KB SRAM、12 位 1.68Msps ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1303 具有 8KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1304 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1304-Q1 具有 16KB 闪存、2KB RAM、12 位 ADC、OPA 和 LIN 的汽车类 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1305 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1305-Q1 具有 32KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、OPA 和 LIN 的汽车类 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1306 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1306-Q1 具有 64KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、OPA 和 LIN 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0L1343 具有 8KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 TIA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1344 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 TIA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1345 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 TIA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1346 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 TIA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
MSP430 microcontrollers
MSP430F1101 具有 1KB 闪存、128B SRAM、计时器和比较器的 8MHz MCU MSP430F1101A 具有 1KB 闪存、128B SRAM、计时器和比较器的 8MHz MCU MSP430F1111A 具有 2KB 闪存、128B SRAM、计时器和比较器的 8MHz MCU MSP430F112 具有 2KB 闪存、128B SRAM、计时器和比较器的 8MHz MCU MSP430F1121 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器的 8MHz MCU MSP430F1121A 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器的 8MHz MCU MSP430F1122 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、10 位 ADC 和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1132 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、10 位 ADC 和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F122 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1222 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、10 位 ADC 和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F123 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1232 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、10 位 ADC 和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F133 具有 8KB 闪存、256B SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F135 具有 16KB 闪存、512B SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F147 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1471 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F148 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1481 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F149 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1491 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F155 具有 16KB 闪存、512B SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F156 具有 24KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F157 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1610 具有 32KB 闪存、5KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1611 具有 48KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1612 具有 55KB 闪存、5KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F167 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F168 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F169 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F2001 具有 1KB 闪存、128B SRAM、计时器和比较器的 16MHz MCU MSP430F2002 具有 1KB 闪存、128B SRAM、SPI/I2C、比较器和计时器的 16MHz MCU MSP430F2003 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、用于 SPI/I2C 的 USI、1KB 闪存和 128B RAM 的 16MHz 感应 MCU MSP430F2011 具有 2KB 闪存、128B SRAM、计时器和比较器的 16MHz MCU MSP430F2012 具有 2KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、计时器和 I2C/SPI 的 16MHz MCU MSP430F2013 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、用于 SPI/I2C 的 USI、2KB 闪存和 128B RAM 的 16MHz 感应 MCU MSP430F2013-EP 具有 2KB 闪存、128B RAM、16 位 Σ-Δ A/D 的 16 位超低功耗微处理器(增强型产品) MSP430F2101 具有 1KB 闪存、128B SRAM、计时器和比较器的 16MHz MCU MSP430F2111 具有 2KB 闪存、128B SRAM、计时器和比较器的 16MHz MCU MSP430F2112 具有 2KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2121 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器和比较器的 16MHz MCU MSP430F2122 具有 4KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2131 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器和比较器的 16MHz MCU MSP430F2132 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2132-EP 增强型产品 16 位超低功耗微控制器、8kB 闪存、512B RAM、10 位 ADC、1 个 USCI MSP430F2232 具有 8KB 闪存、512B SRAM、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430F2234 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、2 个运算放大器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2252 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、1 个运算放大器和 UART/SPI/I2C 的 16MHz MCU MSP430F2252-Q1 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU MSP430F2254 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2272 具有 32KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2272-Q1 具有 32KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU MSP430F2274 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、2 个运算放大器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2274-EP 具有 32KB 闪存和 1K RAM 的 16 位超低功耗微控制器 MSP430F233 具有 8KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2330 具有 8KB 闪存、1KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F235 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、2 个运算放大器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2350 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430F2370 具有 32KB 闪存、2KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2410 具有 56KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2416 具有 92KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2417 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2418 具有 116KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2419 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、ESI、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430F247 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2471 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F248 具有 48KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2481 具有 48KB 闪存、4KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F249 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F249-EP 具有 60KB 闪存、2KB RAM、12 位 ADC、2 个 USCI 的 16 位超低功耗微处理器(增强型产品) MSP430F2491 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2616 具有 92KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU MSP430F2617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU MSP430F2618 具有 116KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件乘法器和 DMA 的 16MHz MCU MSP430F2619 具有 120KB 闪存、4KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430F2619S-HT 具有 120KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、双通道 DAC、2 个 USCI、硬件乘法器、DMA 的高温 16 位超低功耗 MCU MSP430F412 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器和 96 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F413 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器和 96 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4132 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、I2C/SPI/UART、比较器和 144 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F415 具有 16KB 闪存、512B SRAM、计时器、比较器和 96 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4152 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、I2C/SPI/UART、比较器和 144 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F417 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、计时器、比较器和 96 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F423 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F423A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F425 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F4250 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、56 段 LCD、16KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F425A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F4260 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、56 段 LCD、24KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F427 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存和 1KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F4270 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、56 段 LCD、32KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F427A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存和 1KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F435 具有 16KB 闪存、512B SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4351 具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F436 具有 24KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4361 具有 24KB 闪存、1KB SRAM、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F437 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4371 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F438 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F439 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F447 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F448 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4481 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、比较器、SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F449 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4491 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4616 具有 92KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F46161 具有 92KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、I2C/SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F46171 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、I2C/SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4618 具有 116KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F46181 具有 116KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、I2C/SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4619 具有 120KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F46191 具有 120KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、I2C/SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F47126 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、56KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47127 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、56KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47163 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存和 4KB RAM 的 16MHz 单相位计量 MCU MSP430F47166 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存和 4KB RAM 的 16MHz 多相位计量 MCU MSP430F47167 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存和 4KB RAM 的 16MHz 多相位计量 MCU MSP430F47173 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存和 8KB RAM 的 16MHz 单相位计量 MCU MSP430F47176 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存和 8KB RAM 的 16MHz 多相位计量 MCU MSP430F47177 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存和 8KB RAM 的 16MHz 多相位计量 MCU MSP430F47183 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、116KB 闪存和 8KB RAM 的 16MHz 单相位计量 MCU MSP430F47186 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、116KB 闪存和 8KB RAM 的 16MHz 多相位计量 MCU MSP430F47187 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、116KB 闪存和 8KB RAM 的 16MHz 多相位计量 MCU MSP430F47193 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、120KB 闪存和 4KB RAM 的 16MHz 单相位计量 MCU MSP430F47196 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、120KB 闪存和 4KB RAM 的 16MHz 多相位计量 MCU MSP430F47197 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、120KB 闪存和 4KB RAM 的 16MHz 多相位计量 MCU MSP430F477 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、128 段 LCD、32KB 闪存和 2KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F478 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、128 段 LCD、48KB 闪存和 2KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F4783 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、48KB 闪存和 2KB RAM 的 16MHz 单相位计量 MCU MSP430F4784 具有 4 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、48KB 闪存和 2KB RAM 的 16MHz 单相位计量 MCU MSP430F479 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、128 段 LCD、60KB 闪存和 2KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F4793 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、60KB 闪存、2.5KB RAM 的 16MHz 单相计量 MCU MSP430F4794 具有 4 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、60KB 闪存、2.5KB RAM 的 16MHz 单相计量 MCU MSP430F5131 具有 8KB 闪存、1KB SRAM、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5132 具有 8KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5151 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5152 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5171 具有 32KB 闪存、2KB SRAM、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5172 具有 32KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5212 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、双电源 IO 和 I2C/SPI/UART 的 25MHz MCU MSP430F5214 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5217 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5219 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5222 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5224 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5229 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5232 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5234 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5237 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5239 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5242 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5244 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5247 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5249 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5252 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5253 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5254 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5255 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5256 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5257 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5258 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5259 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5304 具有 8KB 闪存、6KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5308 具有 16KB 闪存、6KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5309 具有 24KB 闪存、6KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5310 具有 32KB 闪存、6KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5324 具有 64KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5325 具有 64KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5326 具有 96KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5327 具有 96KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5328 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5328-EP 混合信号微控制器,MSP430F5328-EP MSP430F5329 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5333 具有 128KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F5335 具有 256KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F5336 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5338 具有 256KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5340 具有 64KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5341 具有 96KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5342 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5358 具有 384KB 闪存、34KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5359 具有 512KB 闪存、66KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5418 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5418A 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5419 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5419A 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5435 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 18MHz MCU MSP430F5435A 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5436 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 18MHz MCU MSP430F5436A 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5437 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 18MHz MCU MSP430F5437A 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5438 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5438A 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5438A-EP 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的增强型产品 25MHz MCU MSP430F5438A-ET 具有扩展温度范围、256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 25MHz MCU MSP430F5500 具有 8KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5501 具有 16KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5502 具有 24KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5503 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5504 具有 8KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5505 具有 16KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5506 具有 24KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5507 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5508 具有 16KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5509 具有 24KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5510 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5513 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5514 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5515 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5517 具有 96KB 闪存、6KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5519 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5521 具有 32KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5522 具有 32KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5524 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5525 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5526 具有 96KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5527 具有 96KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5528 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5529 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5630 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F5631 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F5632 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F5633 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5634 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5635 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5636 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5637 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5638 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5658 具有 384KB 闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5659 具有 512KB 闪存、64KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6433 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F6435 具有 256KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F6436 具有 128KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F6438 具有 256KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F6458 具有 384KB 闪存、34KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 160 段 LCD 的 20MHz MCU MSP430F6459 具有 512KB 闪存、66KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 160 段 LCD 的 20MHz MCU MSP430F6459-HIREL HiRel 混合信号微控制器 MSP430F6630 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6631 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6632 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6633 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6634 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6635 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6636 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6637 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6638 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6658 具有 384KB 闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6659 具有 512KB 闪存、64KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6720 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6720A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6721 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6721A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6723 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6723A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6724 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6724A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6725 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6725A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6726 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6726A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6730 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6730A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6731 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6731A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6733 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6733A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6734 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6734A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6735 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6735A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6736 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6736A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6745 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67451 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67451A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6745A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6746 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67461 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67461A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6746A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6747 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67471 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67471A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6747A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6748 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67481 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67481A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6748A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6749 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67491 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67491A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6749A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67621 具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、64KB 闪存和 4KB RAM 的低成本多相位计量 SoC MSP430F67621A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、64KB 闪存和 4KB RAM 的低成本多相位计量 SoC MSP430F67641 具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、128KB 闪存和 8KB RAM 的低成本多相位计量 SoC MSP430F67641A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、128KB 闪存和 8KB RAM 的低成本多相位计量 SoC MSP430F6765 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67651 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67651A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6765A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6766 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67661 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67661A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6766A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6767 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67671 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67671A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6767A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6768 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67681 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67681A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6768A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6769 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67691 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67691A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6769A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6775 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67751 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67751A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6775A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6776 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67761 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67761A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6776A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6777 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67771 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67771A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6777A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6778 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67781 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67781A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6778A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6779 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67791 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67791A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6779A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430FE423 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE4232 具有 2 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE423A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE4242 具有 2 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、12KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE425 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE4252 具有 2 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE425A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE427 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存和 1KB RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE4272 具有 2 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存和 1KB RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE427A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存和 1KB RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FG4250 具有 16KB 闪存、256B SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、2 个运算放大器和 56 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4260 具有 24KB 闪存、256B SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、2 个运算放大器和 56 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4270 具有 32KB 闪存、256B SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、2 个运算放大器和 56 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG437 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG438 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG439 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4616 具有 92KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4618 具有 116KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4619 具有 120KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG477 具有 32KB 闪存、2KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双通道 DAC、2 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG478 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双通道 DAC、2 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG479 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双通道 DAC、2 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG6425 具有 64KB 闪存、10KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双 DAC、DMA、2 个运算放大器和 160 段 LCD 的 20MHz MCU MSP430FG6426 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双 DAC、DMA、2 个运算放大器和 160 段 LCD 的 20MHz MCU MSP430FG6625 具有 64KB 闪存、10KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双 DAC、DMA、2 个运算放大器和 160 段 LCD 的 20MHz MCU MSP430FG6626 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双 DAC、DMA、2 个运算放大器和 160 段 LCD 的 20MHz MCU MSP430FR2000 具有 0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2032 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、红外逻辑和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2033 具有 16KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、红外逻辑和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2100 具有 1KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2110 具有 2KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2111 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2153 具有 16KB FRAM、2KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR2155 具有 32KB FRAM、4KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR2310 具有 2KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC 和 10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器 MSP430FR2311 具有 3.75KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC、10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器 MSP430FR2353 具有 16KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器 MSP430FR2355 具有 32KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器 MSP430FR2422 具有 8KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2433 具有 16KB FRAM、4KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR2475 具有 32KB FRAM、6KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR2476 具有 64KB FRAM、8KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR2512 具有 4 个触摸 IO(4 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触摸 MCU MSP430FR2522 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2532 电容式触摸 MCU,具有 8 个触摸 IO(8 个传感器)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 个 IO,10 位 ADC MSP430FR2533 电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(24 个传感器)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 个 IO,10 位 ADC MSP430FR2632 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2633 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2672 具有 16 个 I/O(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 个 I/O 和 12 位 ADC 的电容式触摸 MCU MSP430FR2673 具有 16 个 I/O(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 个 I/O 和 12 位 ADC 的电容式触摸 MCU MSP430FR2675 电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 个 IO,12 位 ADC、105C MSP430FR2676 电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 个 IO,12 位 ADC、105C MSP430FR4131 具有 4KB FRAM、0.5KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑和计时器的 16MHz MCU MSP430FR4132 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑和计时器的 16MHz MCU MSP430FR4133 具有 16KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑、计时器的 16MHz MCU MSP430FR5041 具有 32KB FRAM、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR5043 具有 64KB FRAM、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR50431 适用于流量计、具有 64KB FRAM、12KB RAM 和 I2C 引导加载程序的超声波感应 MCU MSP430FR5720 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5721 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5722 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5723 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5724 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5725 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5726 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5727 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5728 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5729 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5730 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5731 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5732 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5733 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5734 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5735 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5736 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5737 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5738 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5739 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5739-EP MSP430FR5739 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、32 个 IO、10 位 ADC 和比较器的 24MHz ULP 微控制器 MSP430FR5847 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR58471 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5848 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5849 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5857 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5858 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5859 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5867 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR58671 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5868 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5869 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5870 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5872 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR58721 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5887 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、2KB SRAM MSP430FR5888 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、2KB SRAM MSP430FR5889 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、2KB SRAM MSP430FR58891 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、I2C 引导加载程序 MSP430FR5922 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR59221 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5947 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR59471 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5948 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5949 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5957 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5958 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5959 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5962 具有 128KB FRAM、8KB SRAM、低功耗加速器、AES、12 位 ADC、DMA 和 76 个 IO 的 16MHz MCU MSP430FR5964 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5967 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5968 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5969 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5969-SP 耐辐射加固保障混合信号微控制器 MSP430FR59691 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5970 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5972 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR59721 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5986 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、48KB FRAM、AES MSP430FR5987 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、AES MSP430FR5988 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、AES MSP430FR5989 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES MSP430FR5989-EP 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF 和 AES 的 16MHz ULP 微控制器 MSP430FR59891 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、I2C 引导加载程序 MSP430FR5992 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430FR5994 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR59941 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、68 个 IO 和 eUSCI 的 16MHz MCU MSP430FR6005 具有 128KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR6007 具有 256KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR6035 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430FR6037 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、低功耗加速器、AES、12 位 ADC、LCD、DMA 和 76 个 IO 的 16MHz MCU MSP430FR60371 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、低功耗加速器、LCD、DMA 和 I2C 引导加载程序和 76 个 IO 的 16MHz MCU MSP430FR6041 具有 32KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR6043 适用于燃气和水计量应用、具有 64KB FRAM、12KB RAM 和 LCD 的超声波感应 MCU MSP430FR60431 具有 64KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR6045 具有 128KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR6047 具有 256KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR60471 适用于流量计、具有 256KB FRAM、8KB RAM、LCD 和 I2C 引导加载程序的超声波感应 MCU MSP430FR6820 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、116 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6822 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、116 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR68221 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、116 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6870 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、112 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6872 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、112 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR68721 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、112 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6877 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6879 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR68791 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6887 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、LCD MSP430FR6888 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、LCD MSP430FR6889 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、LCD MSP430FR68891 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、LCD、I2C 引导加载程序 MSP430FR6920 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6922 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR69221 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6927 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR69271 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6928 具有 96KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6970 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6972 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR69721 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6977 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6979 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR69791 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6987 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、AES、LCD MSP430FR6988 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、AES、LCD MSP430FR6989 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、LCD MSP430FR69891 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FW423 适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、8KB 闪存、256B SRAM MSP430FW425 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、16KB 闪存、512B SRAM MSP430FW427 适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、32KB 闪存、1KB SRAM MSP430FW428 适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、48KB 闪存、2KB SRAM MSP430FW429 适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、60KB 闪存、2KB SRAM
硬件开发
开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR2311 MSP430FR2311 LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR2355 MSP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR2433 MSP430FR2433 LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR5969 MSP430FR5969 LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR5994 MSP430FR5994 LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR6989 MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit MSP-EXP430G2ET MSP430™ 超值系列 MCU LaunchPad™ 开发套件
评估板
LP-MSP430FR2476 MSP430FR2476 LaunchPad™ 开发套件 LP-MSPM0C1104 适用于 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0C1104 LaunchPad™ 开发套件 LP-MSPM0C1106 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0C1106 LaunchPad™ 开发套件 LP-MSPM0G3507 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件 LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G3519 evaluation module LP-MSPM0G5187 MSPM0G5187 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0H3216 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ 微控制器的 MSPM0H3216 LaunchPad™ 开发套件 LP-MSPM0L1117 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1117 Launchpad™ 开发套件 LP-MSPM0L1306 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件 LP-MSPM0L2117 MSPM0L2117 LaunchPad™ 开发套件评估模块 LP-MSPM0L2228 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L2228 LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR5739 MSP-EXP430FR5739 experimenter board

发布信息

The MSP Gang Programmer is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical flash or FRAM devices at the same time. The MSP Gang Programmer connects to a host PC using a standard RS-232 or USB connection and provides flexible programming options that allow the user to fully customize the process.

The MSP Gang Programmer is provided with an expansion board, called the Gang Splitter, that implements the interconnections between the MSP Gang Programmer and multiple target devices. Eight cables are provided that connect the expansion board to eight target devices (via JTAG or Spy-Bi-Wire connectors). The programming can be done with a PC or as a standalone device. A PC-side Graphical User Interface is also available and is DLL-based.

 

Features:

  • Quickly and reliably program Flash or FRAM-based MSP devices via an RS-232 or USB interface
  • Several programming modes:
    • Interactive Mode Programming while connected to PC using the MSP GANG Programmer GUI
    • Program from Image: An image can be stored, which contains configuration options and code files. This allows users to program MSP devices standalone, without a PC
    • Programming from Script: Enables developers to automate more complicated programming procedures.
  • Intuitive GUI for configuring, programming and testing production setup
  • SD Card slot for storing images
  • LCD screen for easy programming without a PC
  • Supports up to 8 targets simultaneously
  • Supports MSPM0/MSP430/MSP432 devices

新增功能

  • Added low-power mode debug support for MSPM0