LMG2640EVM-090

LMG2640 子卡

LMG2640EVM-090

立即订购

概述

LMG2640 子卡评估模块 (EVM) 旨在提供一个快速简便的平台来评估 TI 集成 GaN 器件在任何半桥拓扑中的应用。该电路板旨在使用电路板底部边缘的 6 个电源引脚和 10 个数字引脚与更大的系统连接。电源引脚形成主开关环路,该回路由高压直流母线、开关节点和电源接地组成。数字引脚通过 PWM 栅极输入来控制 LMG2640 器件,使用低压电源提供辅助电源,并以数字输出形式报告故障信息。使用 TI 的同步降压/升压主板 (LMG342X-BB-EVM) 可以非常轻松地评估 LMG2640EVM 的性能。子卡可以轻松插入主板,并以开环配置连接所有电源和数字控制,从而实现全面的系统控制。此外,还提供了推荐的封装来连接子卡与定制系统,以便进行进一步测试。

特性
  • 输入电压高达 650V
  • 用于评估 LMG2640 性能的简单开环设计
  • 用于 PWM 信号的单路/双路板载 PWM 输入(具有可变死区时间)
  • 具有低侧电流检测仿真输出的高度集成 GaN 功率 FET 半桥
  • 用于使用示波器探针(具有短接地弹簧探针)进行逻辑和功率级测量的便利探测点

  • 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI_HV_EVM)

氮化镓 (GaN) 功率级
LMG2640 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V、105mΩ GaN 半桥
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

LMG2640EVM-090 — LMG2640 子卡

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LMG342X-BB-EVM LMG342x 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG2640EVM-090 LMG2640 子卡

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
评估板
LMG342X-BB-EVM LMG342x 评估模块
评估板

LMG342X-BB-EVM — LMG342x 评估主板

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
子卡
LMG2640EVM-090 LMG2640 子卡 LMG2650EVM-100 LMG2650 半桥子卡评估模块 LMG2656EVM-102 LMG2656 子卡 LMG3422EVM-041 LMG3422R050 600V 50mΩ 半桥子卡 LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600V 30mΩ 半桥子卡 LMG3425EVM-041 具有理想二极管模式的 LMG3425R050 600V 50mΩ 半桥子卡 LMG3425EVM-043 具有理想二极管模式的 LMG3425R030 600V 30mΩ 半桥子卡 LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 具有集成驱动器子卡的汽车类 650V 30mΩ GaN FET LMG3650EVM-114 LMG3650R035 子卡 LMG3650EVM-115 LMG3650R070 子卡
评估板
LMG3650EVM-113 LMG3650R025 子卡
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG342X-BB-EVM LMG342x 评估主板

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
子卡
LMG2640EVM-090 LMG2640 子卡 LMG2650EVM-100 LMG2650 半桥子卡评估模块 LMG2656EVM-102 LMG2656 子卡 LMG3422EVM-041 LMG3422R050 600V 50mΩ 半桥子卡 LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600V 30mΩ 半桥子卡 LMG3425EVM-041 具有理想二极管模式的 LMG3425R050 600V 50mΩ 半桥子卡 LMG3425EVM-043 具有理想二极管模式的 LMG3425R030 600V 30mΩ 半桥子卡 LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 具有集成驱动器子卡的汽车类 650V 30mΩ GaN FET LMG3650EVM-114 LMG3650R035 子卡 LMG3650EVM-115 LMG3650R070 子卡
评估板
LMG3650EVM-113 LMG3650R025 子卡
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMG2640 半桥子卡评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-10
证书 LMG2640EVM-090 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-10-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持