LM5137F-Q1-EVM12V
LM5137F-Q1 评估模块
LM5137F-Q1-EVM12V
概述
LM5137F-Q1-EVM12V 评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5137F-Q1 同步降压控制器,该控制器用于最高满足 ASIL D 等级的功能安全应用。该 EVM 采用双相交错设计,输入电压范围为 36V 至 72V,可在高达 20A 的电流下提供 12V 稳压输出。
特性
- 双相同步降压控制器,面向最高满足 ASIL D 等级的功能安全应用
- 36V 至 72V 输入电压范围,12V 稳压单输出
- 负载电流高达 20A(由 IMON1 和 IMON2 模拟输出进行监测)
- 开关频率为 400kHz,可与外部时钟信号同步 ±20%
- 汽车级功率级元件,包括 MOSFET、电感器和电容器
- 尺寸小且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
立即订购并开发
评估板
LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 评估模块
LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 评估模块
计算工具
LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator
LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
发布信息
Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5137F-Q1 12V 20A 单输出评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-3-25 |
证书 | LM5137F-Q1-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-2-12 |