LM25137F-Q1-EVM5D3

LM25137F-Q1 评估模块

LM25137F-Q1-EVM5D3

立即订购

概述

LM25137-Q1-EVM5D3 评估模块 (EVM) 旨在展示 LM (2) 5137-Q1 双通道同步降压控制器;此控制器适用于最高满足 ASIL D 或 SIL 3 等级的功能安全应用。该 EVM 在 6.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 和 3.3V 稳压输出,在每个输出高达 20A 的负载电流下,设定点精度优于 1%。

特性
  • 双通道同步降压控制器,面向最高满足 ASIL D 或 SIL 3 等级的功能安全应用
  • 6.5V 至 36V 输入电压范围,5V 和 3.3V 稳压双路输出
  • 负载电流高达 20A(由 IMON1 和 IMON2 模拟输出进行监测)
  • 440kHz 自由运行开关频率可与外部时钟信号进行 20% 升降同步
  • 汽车级功率级元件,包括 MOSFET、电感器和电容器
  • 经全面组装、测试和验证的小尺寸印刷电路板布局布线
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25137 支持 100% 占空比的 42V 双通道同步降压控制器 LM25137-Q1 支持 100% 占空比的汽车级 42V 双通道同步降压控制器 LM25137F-Q1 汽车级 42V、100% 占空比、双通道功能安全同步降压控制器 LM5137 支持 100% 占空比的 80V 双通道同步降压控制器 LM5137-Q1 支持 100% 占空比的汽车级 80V 双通道同步降压控制器 LM5137F 支持 100% 占空比的 80V 双通道功能安全同步降压控制器 LM5137F-Q1 汽车级 80V、100% 占空比、双通道功能安全同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM25137F-Q1-EVM5D3 — LM25137F-Q1 评估模块

支持的产品和硬件

LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25137 支持 100% 占空比的 42V 双通道同步降压控制器 LM25137-Q1 支持 100% 占空比的汽车级 42V 双通道同步降压控制器 LM25137F-Q1 汽车级 42V、100% 占空比、双通道功能安全同步降压控制器 LM5137 支持 100% 占空比的 80V 双通道同步降压控制器 LM5137-Q1 支持 100% 占空比的汽车级 80V 双通道同步降压控制器 LM5137F 支持 100% 占空比的 80V 双通道功能安全同步降压控制器 LM5137F-Q1 汽车级 80V、100% 占空比、双通道功能安全同步降压控制器
硬件开发
评估板
LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 评估模块 LM5137F-Q1-EVM12V LM5137F-Q1 评估模块
下载选项

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

close
版本: B6
发布日期: 2025-8-11

LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator

SHA-256 校验和
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25137 支持 100% 占空比的 42V 双通道同步降压控制器 LM25137-Q1 支持 100% 占空比的汽车级 42V 双通道同步降压控制器 LM25137F-Q1 汽车级 42V、100% 占空比、双通道功能安全同步降压控制器 LM5137 支持 100% 占空比的 80V 双通道同步降压控制器 LM5137-Q1 支持 100% 占空比的汽车级 80V 双通道同步降压控制器 LM5137F 支持 100% 占空比的 80V 双通道功能安全同步降压控制器 LM5137F-Q1 汽车级 80V、100% 占空比、双通道功能安全同步降压控制器
硬件开发
评估板
LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 评估模块 LM5137F-Q1-EVM12V LM5137F-Q1 评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM25137-Q1 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-30
证书 LM25137F-Q1-EVM5D3 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-7-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持