EDGE-AI-STUDIO
面向边缘 AI 的软件开发工具
EDGE-AI-STUDIO
概述
Edge AI Studio 是旨在加速 TI 处理器和微控制器边缘 AI 开发的一系列图形和命令行工具。无论是使用 TI Model Zoo 中的模型还是利用您自己的模型进行概念验证开发,Edge AI Studio 都能为您提供所需的工具。
模型编写器是一个完全集成的解决方案,用于收集和注释数据,训练和编译模型,以便在实时开发平台上部署。模型编写器支持自带数据 (BYOD),因此可利用定制数据对 TI Model Zoo 中的模型进行重新训练,从而提高精度和性能。模型编写器可用作基于云的应用程序来执行基于视觉的任务,也可用作云和桌面应用程序来执行实时控制任务。
模型分析器是一项适用于视觉应用的免费在线服务,支持在远程访问开发板上评估加速深度学习推理。借助模型分析器,只需几分钟即可登录、部署模型并获得各种性能基准。
模型制作器是一款命令行端到端模型开发工具。模型制作器包含用于数据集处理、模型训练和编译的功能。专家级用户可以使用这些工具来打造自己的模型。
模型选择器可供从 TI Model Zoo 中查找能够更好地满足视觉应用性能和精度目标要求的模型。了解模型的当前性能统计数据,例如 FPS、延迟、精度和 DDR 带宽。
特性
Edge AI Studio 支持开发以下列出的多种不同应用类型。
视觉任务:
- 目标检测
- 图像分类
- 语义分段
实时控制任务:
- 电弧故障检测
- 电机故障检测
下载
EDGE-AI-STUDIO — Edge AI Studio
支持的产品和硬件
产品
C2000 实时微控制器
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
硬件开发
评估板
EDGE-AI-STUDIO — Edge AI Studio
产品
C2000 实时微控制器
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
硬件开发
评估板
文档
Out-of-the-Box Edge AI Demo on TI MCUs with Hardware Acceleration
发布信息
Model Composer is a fully integrated no-code solution for training and compiling models for deployment into edge AI applications. It supports Bring-Your-Own-Data (BYOD), enabling the re-training of models from the TI Model Zoo with custom data. Deploy to your local development board.
Tasks supported:
- Image classification
- Object detection
- Semantic segmentation
- Arc fault detection
- Motor bearing fault detection
- Blower Imbalance detection
- Surface Classification
新增功能
- Generic Time-series Classification task support.
- Surface Classification task support for mmWave
- Project create workflow improvements.
- Vision SDK 10.1 and AM67A support
- General robustness bug fixes.
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
支持的产品和硬件
产品
C2000 实时微控制器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Windows Desktop Installer
产品
C2000 实时微控制器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
文档
Release Notes
Out-of-the-Box Edge AI Demo on TI MCUs with Hardware Acceleration
发布信息
Model Composer is a fully integrated no-code solution for training and compiling models for deployment into edge AI applications. It supports Bring-Your-Own-Data (BYOD), enabling the re-training of models from the TI Model Zoo with custom data. Deploy to your local development board.
Tasks supported:
- Arc fault detection
- Motor bearing fault detection
- Blower Imbalance detection
Devices supported:
- F28P55x (recommended)
- F28P65x
- F280015
- F28003
- F28004
- F2837
Tasks supported:
- Surface Classification
- Devices supported:
- xWRL684x, xWRL6432 (recommended)
新增功能
- Generic Time-series Classification task support.
- Surface Classification task support for mmWave
- Project create workflow improvements.
- General robustness bug fixes.