DRV8818EVM
DRV8818 评估模块
DRV8818EVM
概述
DRV8818 评估模块 (EVM) 展示了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8818 集成微步进电机驱动器的功能和性能。该 EVM 附带板载 MSP430 微处理器(已进行预编程,适合独立操作)。MSP430 的调节电压由 TPS77701 单通道 LDO 提供。此 EVM 可在 8V 至 35V 的电源电压下工作。
特性
- 支持高达 1/8 步进和高达 2.5A 的步进电机微步。
- 高级图形用户界面(下面提供下载)可实现加速、减速和动作描述。
- 板载电位器允许调节参考电压、衰变率、消隐时间和关闭时间。
- 控制和状态信号均输出至测试头,以实现轻松评估。
- DRV8818 Evaluation Module
- MCU Control Software Source Code
- Easy to Use GUI
- USB Cable
立即订购并开发
评估板
DRV8818EVM — DRV8818 评估模块
支持的产品和硬件
支持软件
SLVC415 — DRV8818 Software
支持的产品和硬件
SLVC415 — DRV8818 Software
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc415 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc415d/slvc415d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC415. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV8818 EVM GUI (Rev. A) | 2017-4-27 | |||
证书 | DRV8818EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |