TIDA-00111

具有中型转矩驱动器的步进电机系统

TIDA-00111

设计文件

概述

此双极步进电机系统采用一个 MSP430、一个 DRV8818 和一个 NEMA 23 电机。此系统适用于要求最高扭矩 140 oz-in 和转速最高 800 RPM 的应用。电机电压支持为 8V 到 35V,且最大电流为 2.5A。可通过多种配置选项对电流波形进行微调,包括调节后的电流电平、应用的微步进、电流衰减期间的 H 桥 FET 状态、电流衰减的时间间隔以及电流抗尖峰脉冲时间。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。

特性
  • 高度可配置的电流波形允许最大程度进行调节
  • 集成功率 FET 支持 8V 到 35V 和 2.5A
  • 电机速度可由 STEP 频率轻松控制
  • 硬件状态机以最高 1/8 微步进的步进量对电流进行调节,从而形成平滑的运动轨迹
  • 整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施

 

注:

必须通过制造商订购电机

下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU149.PDF (1509 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR285.PDF (38 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC013.ZIP (656 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR284.PDF (410 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS777具有使能和复位延迟功能的 750mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF
MSP430 microcontrollers

MSP430F2617具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

DRV8818EVM — DRV8818 评估模块

DRV8818 评估模块 (EVM) 展示了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8818 集成微步进电机驱动器的功能和性能。该 EVM 附带板载 MSP430 微处理器(已进行预编程,适合独立操作)。MSP430 的调节电压由 TPS77701 单通道 LDO 提供。此 EVM 可在 8V 至 35V 的电源电压下工作。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00111 具有中型转矩驱动器的步进电机系统
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8818EVM DRV8818 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00111 具有中型转矩驱动器的步进电机系统

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00111 Test Results 2013-11-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持