DRV8235EVM

DRV8235 评估模块

DRV8235EVM

立即订购

概述

DRV8235 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8235 器件。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。

DRV8235 是一款集成电机驱动器,具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流检测输出、电流调节和保护电路。DRV8235 集成了失速检测、速度调节和电压调节功能。电荷泵集成了所有电容器并允许 100% 占空比运行。该 EVM 附带 GUI,用于轻松控制电机驱动器。

特性
  • 4.5V 至 38V 电机工作电源电压范围
  • 高输出电流能力:4A 峰值,2A RMS
  • 板载 EZ-FET lite 调试器,便于通过 USB 对 MCU 进行编程
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
MSP430 微控制器
MSP430F5338 具有 256KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5528 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

 

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8235 具有集成速度调节和失速检测功能的 38V 3.7A 有刷直流电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8235EVM — DRV8235 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8235EVM DRV8235 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
固件

DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8213EVM DRV8213 具有集成电流检测功能的 11V、4A 有刷直流电机驱动器评估模块 DRV8214EVM DRV8214 具有失速检测和纹波计数功能的有刷直流电机驱动器评估模块 DRV8215EVM DRV8215 评估模块 DRV8234EVM DRV8234 具有失速检测和纹波计数功能的有刷直流电机驱动器评估模块 DRV8235EVM DRV8235 评估模块
下载选项

DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.

close
硬件开发
评估板
DRV8213EVM DRV8213 具有集成电流检测功能的 11V、4A 有刷直流电机驱动器评估模块 DRV8214EVM DRV8214 具有失速检测和纹波计数功能的有刷直流电机驱动器评估模块 DRV8215EVM DRV8215 评估模块 DRV8234EVM DRV8234 具有失速检测和纹波计数功能的有刷直流电机驱动器评估模块 DRV8235EVM DRV8235 评估模块

发布信息

Added MSPM0G3507 example

评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV8213-14-34EVM-GUI — 适用于 DRV821xEVM 和 DRV823xEVM 的 GUI 应用程序

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8213EVM DRV8213 具有集成电流检测功能的 11V、4A 有刷直流电机驱动器评估模块 DRV8214EVM DRV8214 具有失速检测和纹波计数功能的有刷直流电机驱动器评估模块 DRV8215EVM DRV8215 评估模块 DRV8234EVM DRV8234 具有失速检测和纹波计数功能的有刷直流电机驱动器评估模块 DRV8235EVM DRV8235 评估模块
启动 下载选项

DRV8213-14-34EVM-GUI 适用于 DRV821xEVM 和 DRV823xEVM 的 GUI 应用程序

close
硬件开发
评估板
DRV8213EVM DRV8213 具有集成电流检测功能的 11V、4A 有刷直流电机驱动器评估模块 DRV8214EVM DRV8214 具有失速检测和纹波计数功能的有刷直流电机驱动器评估模块 DRV8215EVM DRV8215 评估模块 DRV8234EVM DRV8234 具有失速检测和纹波计数功能的有刷直流电机驱动器评估模块 DRV8235EVM DRV8235 评估模块

发布信息

GUI V2.0.0 release with improved Ripple Counting tuning procedure and support for DRV8215 and DRV8235 EVMs

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV821x 和 DRV823x 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-4-26
证书 DRV8235EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-3-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频