DRV8213EVM
DRV8213 具有集成电流检测功能的 11V、4A 有刷直流电机驱动器评估模块
DRV8213EVM
概述
DRV8213 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8213 器件。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。
DRV8213 是一款集成电机驱动器,具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流检测输出、电流调节和保护电路。三倍压电荷泵允许器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 的电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器并允许 100% 占空比运行。该 EVM 附带 GUI,用于轻松控制电机驱动器。
特性
- 1.65V 至 12V 电机工作电源电压范围
- 高输出电流能力:4A 峰值,2A RMS
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 可调节运算放大器增益,可实现高精度电流检测(精度可达 10mA)
- 板载 eZ-FET Lite 调试器,便于通过 USB 对 MCU 进行编程
- 电机失速检测
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8213EVM — DRV8213 evaluation module for 11-V 4-A brushed DC motor driver with integrated current sense
DRV8213EVM — DRV8213 evaluation module for 11-V 4-A brushed DC motor driver with integrated current sense
固件
DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.
硬件开发
评估板
发布信息
Added MSPM0G3507 example
评估模块 (EVM) 用 GUI
DRV8213-14-34EVM-GUI — 适用于 DRV821xEVM 和 DRV823xEVM 的 GUI 应用程序
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
DRV8213-14-34EVM-GUI — 适用于 DRV821xEVM 和 DRV823xEVM 的 GUI 应用程序
硬件开发
评估板
发布信息
GUI V2.0.0 release with improved Ripple Counting tuning procedure and support for DRV8215 and DRV8235 EVMs
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV821x 和 DRV823x 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-4-26 |
证书 | DRV8213EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-5-3 |