DRV8215EVM
DRV8215 评估模块
DRV8215EVM
概述
DRV8215 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8215 器件。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。DRV8215 是一款集成电机驱动器,具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流检测输出、电流调节和保护电路。DRV8215 集成了失速检测、速度调节和电压调节功能。三倍压电荷泵允许器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 的电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器并允许 100% 占空比运行。该 EVM 附带 GUI 应用程序,用于轻松控制电机驱动器。
特性
- 1.65V 至 11V 电机工作电源电压范围
- 高输出电流能力:4A 峰值,2A RMS
- 纹波计数用于位置监测和电机速度调节
- 可调节运算放大器增益,可实现高精度电流检测(精度可达 10mA)
- eZ-FET Lite 基于 USB 的板载仿真器可简化 MSP430 微控制器的编程和调试
- USB-A 转 Micro-USB 电缆
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8215EVM — DRV8215 评估模块
DRV8215EVM — DRV8215 评估模块
固件
DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.
硬件开发
评估板
发布信息
Added MSPM0G3507 example
评估模块 (EVM) 用 GUI
DRV8213-14-34EVM-GUI — 适用于 DRV821xEVM 和 DRV823xEVM 的 GUI 应用程序
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
DRV8213-14-34EVM-GUI — 适用于 DRV821xEVM 和 DRV823xEVM 的 GUI 应用程序
硬件开发
评估板
发布信息
GUI V2.0.0 release with improved Ripple Counting tuning procedure and support for DRV8215 and DRV8235 EVMs
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV821x 和 DRV823x 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-4-26 |
证书 | DRV8215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-3-27 |