DP83TC811SEVM
DP83TC811S 100BASE-T1 汽车以太网 PHY xMII 评估模块
DP83TC811SEVM
概述
DP83TC811SEVM 符合 IEEE 802.3bw 标准,支持 100BASE-T1。DP83TC811SEVM 是 xMII 评估板,可轻松访问以下接口:MII、RMII、RGMII、SGMII 和 SMI。此设计已针对 100BASE-T1 合规性通过 UNH 的测试和验证。DP83TC811EVM 包含板载 LDO 稳压器,可提供宽输入电压 (VIN) 范围,支持 5V 至 20V。
特性
- 100BASE-T1 合规性
- 支持 MII、RMII、RGMII、SGMII 和 SMI
- 板载宽 VIN LDO 稳压器
- 支持互操作性测试、合规性测试和 BER 测试
以太网 PHY
立即订购并开发
评估板
DP83TC811SEVM — DP83TC811S 100BASE-T1 汽车以太网 PHY xMII 评估模块
DP83TC811SEVM — DP83TC811S 100BASE-T1 汽车以太网 PHY xMII 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
支持的产品和硬件
产品
以太网 PHY
硬件开发
评估板
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer
产品
以太网 PHY
硬件开发
评估板
发布信息
Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.
After installation, start program with .exe in the following directory:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe
REDRAFT 12-11:
No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DP83TC811SEVM User's Guide | 2017-10-6 | |||
证书 | DP83TC811SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |