DP83822EVM

DP83822I 10Mbps 和 100Mbps 以太网 PHY 评估模块

DP83822EVM

立即订购

概述

DP83822EVM 支持 100BASE-FX、100BASE-TX 和 10BASE-Te。此参考设计已通过 UNH 的合规性测试和验证。它还获得了 A 级排放认证,额定值为 ±8kV IEC61000-4-2(接触放电)。

DP83822EVM 包含四个板载状态 LED 和一个带板载 LDO 稳压器的 5V USB 连接器。此 EVM 可使用 USB-2-MDIO 工具进行 SMI 访问。4 级配置使您无需直接访问 PHY 寄存器即可配置系统。外部电源可连接到各个指定电压轨以进行进一步系统评估。DP83822EVM 支持高能效以太网、局域网唤醒、帧起始检测 IEEE 1588 时间戳和可配置的 I/O 电压。

特性
  • 符合 100BASE-TX、100BASE-FX 和 10BASE-Te 标准
  • MII 接口、RMII 主接口、RMII 从接口以及 RGMII MAC 接口
  • 低功耗模式:高能效以太网、局域网唤醒、主动睡眠、被动睡眠、IEEE 断电、深度断电
  • IEEE 1588 帧起始检测
  • 支持使用 CAT5 电缆进行 150m 无差错数据传输
以太网 PHY
DP83822H 具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822HF 具有光纤接口和 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822I 具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822IF 支持光纤接口、具有 16kV ESD 保护的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

 

时钟发生器
CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TL1963A-Q1 具有反向电流保护功能的汽车类 1.5A、20V、可调节低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DP83822EVM — DP83822I 10Mbps 和 100Mbps 以太网 PHY 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DP83822EVM DP83822I 10Mbps 和 100Mbps 以太网 PHY 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
以太网 PHY
DP83822H 具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822HF 具有光纤接口和 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822I 具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822IF 支持光纤接口、具有 16kV ESD 保护的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83825I 具有 50MHz 时钟输出且外形尺寸超小 (3mm x 3mm) 的低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83826E 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY DP83826I 具有工业温度范围、MII 接口和增强模式的低延迟 10/100Mbps PHY DP83848-EP 增强型产品 PHYTER 极端温度单端口 10/100Mb/s 以太网物理层 DP83848C 支持 SNI 接口和 JTAG、具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848H 采用 40 引脚 QFN 封装、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848I 支持 SNI 和 JTAG 接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848J 采用 40 引脚 QFN 封装且具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848K 采用 40 引脚 QFN 封装且具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83867CR 采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器 DP83867E 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IR 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83TC811-Q1 低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器 DP83TC812R-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC812S-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 和 SGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY DP83TG720R-Q1 具有 RGMII 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TG720S-Q1 具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车级以太网 PHY DP83TG721R-Q1 具有 TC-10、802.1AS、高级 TSN 和 AVB 特性的汽车级 1000BASE-T1 以太网 PHY
硬件开发
评估板
DP83822EVM DP83822I 10Mbps 和 100Mbps 以太网 PHY 评估模块 DP83825EVM 小型 10/100 以太网 PHY 评估模块 DP83826EVM DP83826 低延时 10/100 以太网 PHY 评估模块 DP83867ERGZ-R-EVM DP83867ERGZ-R-EVM RGMII 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块 DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 以太网 PHY 评估模块 DP83TC811EVM DP83TC811 100BASE-T1 至 100BASE-TX 汽车以太网 PHY 介质转换器评估模块 DP83TC811SEVM DP83TC811S 100BASE-T1 汽车以太网 PHY xMII 评估模块 DP83TC812EVM-MC DP83TC812 100Mbs 介质转换器评估模块 DP83TD510E-EVM DP83TD510E 低功耗 10Base-T1L 单线对以太网 PHY 评估模块 DP83TG720EVM-MC DP83TG720 1Gbps 介质转换器评估模块
下载选项

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

close
版本: 1.0
发布日期: 2023-12-11

Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer

SHA-256 校验和
产品
以太网 PHY
DP83822H 具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822HF 具有光纤接口和 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822I 具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822IF 支持光纤接口、具有 16kV ESD 保护的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83825I 具有 50MHz 时钟输出且外形尺寸超小 (3mm x 3mm) 的低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83826E 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY DP83826I 具有工业温度范围、MII 接口和增强模式的低延迟 10/100Mbps PHY DP83848-EP 增强型产品 PHYTER 极端温度单端口 10/100Mb/s 以太网物理层 DP83848C 支持 SNI 接口和 JTAG、具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848H 采用 40 引脚 QFN 封装、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848I 支持 SNI 和 JTAG 接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848J 采用 40 引脚 QFN 封装且具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848K 采用 40 引脚 QFN 封装且具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83867CR 采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器 DP83867E 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IR 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83TC811-Q1 低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器 DP83TC812R-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC812S-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 和 SGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY DP83TG720R-Q1 具有 RGMII 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TG720S-Q1 具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车级以太网 PHY DP83TG721R-Q1 具有 TC-10、802.1AS、高级 TSN 和 AVB 特性的汽车级 1000BASE-T1 以太网 PHY
硬件开发
评估板
DP83822EVM DP83822I 10Mbps 和 100Mbps 以太网 PHY 评估模块 DP83825EVM 小型 10/100 以太网 PHY 评估模块 DP83826EVM DP83826 低延时 10/100 以太网 PHY 评估模块 DP83867ERGZ-R-EVM DP83867ERGZ-R-EVM RGMII 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块 DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 以太网 PHY 评估模块 DP83TC811EVM DP83TC811 100BASE-T1 至 100BASE-TX 汽车以太网 PHY 介质转换器评估模块 DP83TC811SEVM DP83TC811S 100BASE-T1 汽车以太网 PHY xMII 评估模块 DP83TC812EVM-MC DP83TC812 100Mbs 介质转换器评估模块 DP83TD510E-EVM DP83TD510E 低功耗 10Base-T1L 单线对以太网 PHY 评估模块 DP83TG720EVM-MC DP83TG720 1Gbps 介质转换器评估模块

发布信息

Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.

After installation, start program with .exe in the following directory:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe

 

REDRAFT 12-11:

No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DP83822 EVM User's Guide PDF | HTML 2016-8-19
应用手册 适用于工业应用的使用 MDIO 的以太网 PHY 配置 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-6-4
证书 DP83822EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持