DP83TC811EVM
DP83TC811 100BASE-T1 至 100BASE-TX 汽车以太网 PHY 介质转换器评估模块
DP83TC811EVM
概述
DP83TC811EVM 符合 IEEE 802.3bw 标准,支持 100BASE-T1。DP83TC811R 和 DP83822H 采用 RGMII 背靠背配置,可实现从 100BASE-T1 到 100BASE-TX 的无缝介质转换。此设计已针对 100BASE-T1 合规性通过 UNH 的测试和验证。
DP83TC811EVM 包括内置预装 USB-2-MDIO 工具的 MSP430F5529,适用于 DP83TC811R 和 DP83822H 寄存器访问。外部电源可连接到各个指定电压轨以进行进一步系统评估。
特性
- 符合 100BASE-T1 标准
- 从 100BASE-T1 到 100BASE-TX 的介质转换
- 带有 USB-2-MDIO、用于寄存器访问的板载 MSP430F5529
- 支持互操作性测试、合规性测试和 BER 测试
USB 集线器和控制器
以太网 PHY
立即订购并开发
评估板
DP83TC811EVM — DP83TC811 100BASE-T1 转 100BASE-TX 汽车以太网 PHY 介质转换器评估模块
DP83TC811EVM — DP83TC811 100BASE-T1 转 100BASE-TX 汽车以太网 PHY 介质转换器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
支持的产品和硬件
产品
以太网 PHY
硬件开发
评估板
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer
产品
以太网 PHY
硬件开发
评估板
发布信息
Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.
After installation, start program with .exe in the following directory:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe
REDRAFT 12-11:
No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.
驱动程序或库
SNLC061 — DP83TC811EVM-CDC-Driver Software
支持的产品和硬件
SNLC061 — DP83TC811EVM-CDC-Driver Software
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snlc061 or www.ti.com.cn/lit/xx/snlc061/snlc061.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNLC061. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DP83TC811EVM User's Guide | 2017-11-3 | |||
证书 | DP83TC811EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |