TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Digital Light Innovations。
DLI-3P-DLI6500
概述
DLi6500 开发套件包括 DLPC900 数字控制器,支持双 .65” 1080p 分辨率 DMD,无论是 DLP6500FYE,还是 DLP6500FLQ。DLi6500 开发套件的核心是 DLPC900 数字控制器。DLPC900 支持高达 9.5kHz 高速二进制图形速率、高达 250Hz 的 8 位灰度图形速率和 60Hz 灰度视频。该套件及其兼容软件为设计人员提供最高的像素控制和灵活性以创建光图形并排序,因此使这些套件非常适用于工业、医疗和科学应用。
- 兼容 DLP® LightCrafter™ 6500/9000 GUI 和 DLPC900 API
- LED 和光纤光学器件包也已推出
DLP 控制器和驱动器
可见光(420nm 至 700nm)DMD
立即订购并开发
评估板
DLI6500A-DK — DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p A 类 DMD DLPC900 数字控制器
DLI6500A-DK — DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p A 类 DMD DLPC900 数字控制器
评估板
DLI6500S-DK — DMD/芯片组 DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p S 类 DMD DLPC900 数字控制器
DLI6500S-DK — DMD/芯片组 DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p S 类 DMD DLPC900 数字控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DLP LightCrafter 6500 and 9000 EVM User's Guide (Rev. D) | 2019-3-5 | |||
| 用户指南 | DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide | 2016-4-28 |
相关设计资源
软件开发
固件
软件开发套件 (SDK)
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。