主页 设计和开发 合作伙伴目录
Digital Light Innovations

Digital Light Innovations

提供全方位服务的 DLP 设计和制造公司

Digital Light Innovations (DLi) 公认的 DLP® 光控探索领域的全球领导者。我们是一家提供全方位服务的设计和制造公司,在为各种应用创建独特的基于 DLP® 的解决方案方面拥有丰富的经验。我们不仅是 DLP® 接口和电子控制器板设计方面的专家,而且还专注于定制光学元件以及原型设计和开发。

值得注意的是,DLi 是首家获得德州仪器 (TI) DLP® 授权设计公司称号的公司。DLi 一直与 TI 合作,为热销 DLP® Discovery™ 4100 平台使用的 Explorer API 和控制软件设计电子控制器板、固件和软件。DLi 还与 TI 合作,制造 DLP® LightCrafter™ 6500 及 9000 EVM 和开发套件。

DLP 控制器和驱动器
DLPA200 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

UV (<420nm) DMD
DLP7000UV 0.7 英寸 XGA UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500UV 0.96 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP5500 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP7000 0.7 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000X 0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
联系人
提供的资源
  • 光学模块
  • 设计工具
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 12317 Technology Blvd
  • Ste 100
  • Austin, Texas, 78727
  • United States of America

资源

设计工具

DLI-3P-ACCESSORIES — 适用于 DLP® 产品的 DLi 附件和组件

Digital Light Innovations (DLi) 提供附件、电路板和组件,以供使用 DLP® 产品进行开发和生产。示例包括 DMD 控制器板、DMD 板组件、柔性电缆、DMD 安装硬件组件、LED 驱动器板以及 LED 和光纤照明组件。
  • 可用于以下平台的附件:
    • DLP® Discovery™ 4100
    • DLP® LightCrafter™ 6500
    • DLP® LightCrafter™ 9000
    • DLP5500 芯片组
  • DMD 和控制器板、柔性电缆、安装硬件和子组件
  • 5” 或 12” 柔性电缆选项

有关更多信息,请通过 sales@dlinnovations.com 联系 DLi。

评估板

DLI-3P-DLI41XX — 适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件

适用于 DLP® Discovery™ 芯片组(采用 DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 或 DLP9500UV DMD 的 DLPC410)的 DLi 套件支持适用于工业和医疗系统及仪器的定制接口开发。根据所需的硬件和软件支持,在各种套件选项中进行选择。DLi4120 套件包括 Optecks Light Animator™ 软件和 ViALUX ALP-4.1 基本 API。DLi4130 套件包括 Light Animator™ 软件、ALP-4.1 高速控制器套件、升级款板载 RAM 和 FPGA 电池。
 
评估板

DLI-3P-DLI6500 — 适用于 DLP6500 的 DLi6500 1080p 开发套件

DLi6500 开发套件包括 DLPC900 数字控制器,支持双 .65” 1080p 分辨率 DMD,无论是 DLP6500FYE,还是 DLP6500FLQ。DLi6500 开发套件的核心是 DLPC900 数字控制器。DLPC900 支持高达 9.5kHz 高速二进制图形速率、高达 250Hz 的 8 位灰度图形速率和 60Hz 灰度视频。该套件及其兼容软件为设计人员提供最高的像素控制和灵活性以创建光图形并排序,因此使这些套件非常适用于工业、医疗和科学应用。
  • 兼容 DLP® LightCrafter™ 6500/9000 GUI 和 DLPC900 API
  • LED 和光纤光学器件包也已推出 (...)
评估板

DLI-3P-DLI9000 — 适用于 DLP9000 的 DLi9000 WQXGA 开发套件

DLi 的 3DLP9000 是一种 DLP® 光源引擎,专为专业级 3D 打印机而设计。在 DLP9000 芯片组的基础上,3DLP9000 可提供超过 400 万像素分辨率,使 DLP 3D 打印机支持更广泛的打印范围。
光学模块

DLI-3P-DLP6500FLQ-I — Digital Light Innovations 采用 DLP6500FLQ 的工业光学模块

Digital Light Innovations 是独立的第三方公司,在利用 DLP 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、光源、光学器件及相关的机械结构。这些光学模块适用于采用 DLP6500FLQ 的工业应用。光学模块及其规格由第三方公司(而不是德州仪器 [TI])生产和管理。我们期望此列表中包含的模块目前由第三方公司生产。
光学模块

DLI-3P-DLP6500FYE-I — Digital Light Innovations 采用 DLP6500FYE 的工业光学模块

Digital Light Innovations 是独立的第三方公司,在设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构)领域拥有深厚的专业知识,采用 DLP6500FYE 打造了适合工业应用的光学模块。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。