BOOSTXL-OV788ADAPT

OV788 Omnivision 摄像机的电压电平转换器适配器

BOOSTXL-OV788ADAPT

立即订购

概述

摄像头适配器 BoosterPack™ (BP) 采用德州仪器 (TI) 的 SN74AVCx 器件(电压电平转换器),是用于互连工作电压为 3.3V 的 LaunchPad™ (LP) 和工作电压为 1.85V 的 OV788 摄像头板的接口。20 引脚接头可确保与其他评估平台兼容,从而实现轻松原型设计,缩短开发时间。OV788 摄像头板安装在 12 引脚、1.27mm 间距的接头上。

特性
  • 1.85/3.3V 双向转换
  • 与 TI Launchpad 兼容
  • Wi-Fi 视频流

  • 快速入门指南
  • 致谢插页
  • 条款和条件

Wi-Fi 产品
CC3200 具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

接口适配器

BOOSTXL-OV788ADAPT — 适用于 OV788 Omnivision 摄像机的电压电平转换器适配器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
开发套件

CC3220SF-OV788ADAPT-BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ + OV-788 BoosterPack™ 捆绑包

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

相关设计资源

硬件开发

评估板
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad
开发套件
CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

参考设计

参考设计
TIDC-CC3200-VIDEO 通过 Wi-Fi 实现视频/音频流传输的 SimpleLink™ CC32xx-OV788 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频