BEAGLEY-AI

基于 AM67A 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI 单板计算机

概述

Beagley®AI 是一款开源单板计算机,旨在简化构建智能人机界面 (HMI) 的过程,为可靠的嵌入式系统添加摄像头和高速连接。它拥有功能强大的 64 位四核 A53 处理器,与 C7x DSP 搭配的多个强大 AI 加速器,支持多达三路并发显示输出的集成 50GFLOP GPU 以及包括 USB3.1、PCIe Gen 3、WiFi6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 在内的现代连接方式。

该板与扩展系统功能的各种现有配件兼容,如以太网供电 (PoE)、NVMe 存储和 5G 连接。

凭借极具竞争力的价格和用户友好的设计,Beagle Y AI 通过使用 BeagleBoard 经过实践检验的定制 Debian Linux 映像提供了积极的开发体验。

特性
  • 三路并发显示输出:HDMI、DSI、LVDS
  • 功能强大的 4 TOPS AI 加速器
  • 低功耗优化型 A53 内核
  • 2 个 MIPI CSI-RX (4L) 或 1 个 MIPI CSI + 1 个 MIPI DSI
  • WiFi6/低功耗 Bluetooth® 5.4
  • PCIe Gen 3 (1L)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62872-Q1 汽车级、2.7V 至 6V 输入、12A 可堆叠同步降压转换器

 

Wi-Fi 产品
CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

 

以太网 PHY
DP83867CR 采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器

 

多媒体和工业网络 SoC
AM67 具有三路显示、3D 图形、PCIe 3、USB3、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 SoC AM67A 具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC

 

多通道 IC (PMIC)
TPS65219 适用于 Arm® Cortex®-A53 处理器和 FPGA 的集成电源管理 (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 BeagleBoard.org Foundation

立即订购并开发

评估板

BEAGLEY-AI — 基于 AM67A 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI 单板计算机

支持的产品和硬件

BEAGLEY-AI 基于 AM67A 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI 单板计算机

close
版本: null
发布日期:
评估板

BEAGLEY-AI-4GB — 基于 AM67A 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI 单板计算机

支持的产品和硬件

BEAGLEY-AI-4GB 基于 AM67A 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI 单板计算机

close
版本: null
发布日期:
IDE、配置、编译器或调试器

DDR-CONFIG-J722S — DDR 配置工具

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM67 具有三路显示、3D 图形、PCIe 3、USB3、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 SoC AM67A 具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
TDA4AEN-Q1 具有四核 Arm® Cortex®-A53、4 TOPS AI 和 C7xDSP 的 SoC,适用于视觉感知和分析 TDA4VEN-Q1 具有四核 Arm®Cortex®-A53、4 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析
硬件开发
评估板
BEAGLEY-AI 基于 AM67A 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI 单板计算机 J722SXH01EVM TDA4VEN、TDA4AEN 及 AM67 评估模块

DDR-CONFIG-J722S DDR 配置工具

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2024-4-1
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM67 具有三路显示、3D 图形、PCIe 3、USB3、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 SoC AM67A 具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
TDA4AEN-Q1 具有四核 Arm® Cortex®-A53、4 TOPS AI 和 C7xDSP 的 SoC,适用于视觉感知和分析 TDA4VEN-Q1 具有四核 Arm®Cortex®-A53、4 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析
硬件开发
评估板
BEAGLEY-AI 基于 AM67A 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI 单板计算机 J722SXH01EVM TDA4VEN、TDA4AEN 及 AM67 评估模块

发布信息

Available on the TI Developer Zone (dev.ti.com)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

子卡
BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33 基于 CC3301 的 BeagleBoard.org® 基金会 WiFi 6 和 BLE 5.4 无线连接模块

软件开发

代码示例或演示
KDAB-3P-QT-DEMOS KDAB 集团为 AM6 处理器编写的基于 Qt 的 人机界面 (HMI) 演示软件示例
操作系统 (OS)
TRZN-3P-TORIZON-OS Torizon OS 即用型工业嵌入式 Linux 发行版

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 BeagleBoard.org Foundation。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。