特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
BeagleBoard.org Foundation
基于 TI Arm 处理器的单板计算机供应商
BeagleBoard.org Foundation 是一家位于美国密歇根州的 501(c)(3) 非赢利公司,为嵌入式计算中开源软件和硬件的设计和使用提供培训和合作支持。BeagleBoard.org 为开源软件和硬件的所有者和开发人员提供了一个论坛,让他们交流想法、知识和经验。
BeagleBoard.org 社区协作开发开源物理计算解决方案,包括机器人、3D 打印机和激光切割机等个人制造工具以及其他类型的工业和机器控制装置。
-
+1-713-234-0535
- 联系合作伙伴
- beagleboard.org
- 子卡
- 评估板
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
- 4467 Ascot Ct
- Oakland Twp, MI 48306
- Oakland Twp, Michigan, 48306
- United States of America
资源
BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33 — 基于 CC3301 的 BeagleBoard.org® 基金会 WiFi 6 和 BLE 5.4 无线连接模块
BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1313 和 BM3301-1216 基于 CC33 WiFi 6 配套 IC。
1.BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1313(Seeed Studio SKU:113991155,UPC:640265311079)是一款 13×13 BGA 模块,与 TI 的 WL18xxMOD 系列尺寸兼容,便于轻松实现升级和成本削减。它已用于 BeagleY-AI 的生产中,适用于评估,并可通过全球分销渠道提供。
2.BeagleBoard.org® (...)
BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62 — 基于 AM62x、符合 BeagleBoard.org 基金会 BeagleMod AM62 OSM 标准的模块
BeagleBoard.org BeagleMod AM62-MQ4-16 (Seeed Studio SKU:102110879,UPC:640265311116)是一种嵌入式计算模块,完全符合 Open Standard Modules™ V1.1 标准。该硬件主要集成了德州仪器 (TI) AM6254,该器件可实现各种工业和汽车应用,同时还提供智能功能和优化的电源架构。其高度模块化的设计允许客户自由灵活地构建和定制各种嵌入式器件。
BEAGL-BONE-AI-64 — 基于 Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-72 处理器的 BeagleBone® AI-64 嵌入式计算板
BeagleBoard.org 基金会的 BeagleBone® AI-64 是一套用于开发人工智能 (AI) 和机器学习解决方案的完整系统,具有 BeagleBone 平台和板载外设的便利性和可扩展性,可用于开始学习和构建应用。
开始构建性能优化型嵌入式应用时,只需使用本地托管的即用型开源工具链和开发环境、Web 浏览器、电源和网络连接。
通过熟悉的 BeagleBone Cape 接头可实现行业领先的扩展可能性,其中包含数百个开源硬件示例和数十个的现成嵌入式扩展选项。
BEAGL-BONE-BLACK — BeagleBone® Black 是由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM335x 的单板计算机
BEAGL-PLAY-SBC — 由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM62x 的 BeaglePlay® 单板计算机
BeaglePlay 是一款开源单板计算机,旨在简化将传感器、执行器、指示器、人机界面以及连接添加到可靠的嵌入式系统的过程。它采用功能强大的 64 位四核处理器和创新的连接选项,包括 WiFi、千兆位以太网、Sub-1GHz 无线以及具有数据线供电功能的单线对以太网。BeaglePlay 与 1,000 个现成的插件和定制的 Debian Linux 映像兼容,可轻松实现扩展和定制。它还包含用于摄像头和触摸屏显示屏的带状电缆连接以及用于电池供电型实时时钟的插座,是人机界面设计的理想选择。BeaglePlay 具有极具竞争力的价格和用户友好的设计,可为用户提供良好的开发体验。
BEAGL-POCKETBEAGLE-2 — 基于 AM62x,符合 BeagleBoard.org 基金会 PocketBeagle 2 标准的单板计算机
PocketBeagle® 2 是广受欢迎的 PocketBeagle® 的一款升级版本,设计为超紧凑、低成本和功能强大的单板计算机 (SBC)。它面向开发人员、学生和业余爱好者,保留了其前代产品的简单性和灵活性,同时提供增强的性能和扩展的功能以支持现代开发需求。无论是进行原型设计还是大规模部署,该器件外形小巧、功耗低,因此成为用于嵌入式开发的通用平台。
应用:
- 人机界面 (HMI)
- 零售自动化
- 远程信息处理控制单元 (TCU)
- 驾驶员监控系统 (DMS/OMS)
- 医疗设备
BEAGLE-3P-BBONE-AI — BeagleBone AI Tool Folder
BeagleBone® AI 基于成熟的 BeagleBoard.org® 开源 Linux 方法构建,填补了小型 SBC 和功能更强大的工业计算机之间的空白。借助德州仪器 (TI) 的 Sitara™ AM5729 处理器,开发人员可充分利用 BeagleBone® Black 出色的接头和机械兼容性,轻松访问高度集成且功能强大的 SoC。BeagleBone® AI 有助于使用 Sitara 机器学习工具套件轻松探索机器学习推理应用,该套件利用了 AM5729 处理器中的神经网络硬件加速器。
BEAGLEBOARD-X15 — BeagleBoard-X15 开发板
BEAGLEY-AI — 基于 AM67A 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI 单板计算机
Beagley®AI 是一款开源单板计算机,旨在简化构建智能人机界面 (HMI) 的过程,为可靠的嵌入式系统添加摄像头和高速连接。它拥有功能强大的 64 位四核 A53 处理器,与 C7x DSP 搭配的多个强大 AI 加速器,支持多达三路并发显示输出的集成 50GFLOP GPU 以及包括 USB3.1、PCIe Gen 3、WiFi6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 在内的现代连接方式。
该板与扩展系统功能的各种现有配件兼容,如以太网供电 (PoE)、NVMe 存储和 5G 连接。
凭借极具竞争力的价格和用户友好的设计,Beagle Y AI 通过使用 BeagleBoard (...)