ADC16DX370EVM

ADC16DX370 评估模块

ADC16DX370EVM

立即订购

概述

The ADC16DX370EVM is an evaluation module used for evaluation of the ADC16DX370.  The ADC16DX370 is a low power, 16-bit, 370-MSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input, and outputs featuring a JESD204B interface operating at up to 7.4Gb/s. The EVM has transformer coupled analog inputs to accommodate a wide range of signal sources and frequencies. A LMK04828 is placed on the EVM and can be optionally configured to provide an ultra-low-jitter ADC Device clock and SYSREF for a complete JESD204B subclass 1 clocking solution.

 The ADC16DX370 and LMK04828 are controlled through an easy to use software GUI to enable quick configuration for a variety of uses.

The ADC16DX370EVM connects directly to the TSW14J56EVM data capture hardware via the high speed FMC connector and may optionally be connected to a number of FPGA reference platforms from a number of vendors.  The High Speed Data Converter Pro Software is also available for data capture and analysis support when using the TSW14J56EVM.

特性
  • Flexible transformer coupled analog input and clock input to allow for a variety of sources and frequencies
  • Easy to use software GUI to configure the ADC16DX370 and LMK04828 for a variety of configurations through a USB interface
  • Quickly evaluate ADC performance through High Speed Data Converter Pro software
  • Simple connection to TSW14J56EVM data capture card or direct connection to FMC based Xilinx development platform
高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC16DX370 双通道、16 位、370MSPS 模数转换器 (ADC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADC16DX370EVM — ADC16DX370 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00353 JESD204B 串行链路的均衡器优化
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC16DX370EVM ADC16DX370 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00353 JESD204B 串行链路的均衡器优化
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC657 — ADC16DX370EVM Configuration GUI Installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00353 JESD204B 串行链路的均衡器优化
评估板
ADC16DX370EVM ADC16DX370 评估模块
下载选项

SLAC657 ADC16DX370EVM Configuration GUI Installer

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2014-9-16
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00353 JESD204B 串行链路的均衡器优化
评估板
ADC16DX370EVM ADC16DX370 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac657 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac657a/slac657a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC657. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADC16DX370EVM User's Guide (Rev. A) 2014-12-17
证书 ADC16DX370EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Equalization Optimization of the ADC16DX370 JESD204B Serial Link 2014-9-9
用户指南 ADC16DX370_LM97937EVM Design Package - Board rev A 2014-3-14
用户指南 ADC16DX370_LM97937EVM Design Package 2013-12-12

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J50EVM 数据采集/图形发生器:具有 8 个 JESD204B 通道 (0.6-6.5Gbps) 的数据转换器 EVM TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频