(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
SEGGER
SEGGER offers J-Link debug/trace probes, production flash programmers, RTOS and development tools

SEGGER has over thirty years of experience in embedded systems, producing cutting-edge real-time operating system (RTOS) and software libraries, and offering a full set of hardware tools (for development and production) and software tools.
Thier motto is: "It simply works". This reflects in our products which are professional and easy-to-use in a complex highly-technical industry. Embedded systems are a growing part of everyday life and those at SEGGER are passionate about being a part of it.
-
6178741255
- パートナーへのお問い合わせ
- www.segger.com/
- IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
- デバッグ・プローブ
- ハードウェア・プログラミング・ツール
- アジアの他の地域
- アフリカ
- インド
- オセアニア
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
- 101 Suffolk Lane
- Gardner, Massachusetts, 01440
- United States
参照情報
SEGGR-3P-EMSTUDIO — SEGGER Embedded Studio 統合開発環境 (IDE)
Embedded Studio は、TI マイコンをベースとする組込みアプリケーションのビルドとデバッグを行うための完全な C/C++ IDE です。Embedded Studio は、評価および非営利の教育目的で無制限に自由に使用できます。
SEGGR-3P-J-LINK — デバッグプローブの SEGGER J-Link ファミリ
SEGGER J-Link は、組込みシステム開発向けの業界をリードするデバッグ プローブ製品です。その卓越した速度、信頼性、汎用性で知られている J-Link は、世界中の開発者のための頼りになるツールとなっています。20 年以上にわたって、これらのプローブは、広範な組込みアプリケーションや業界全体においてデバッグ、プログラミング、性能分析の効率的な実現に不可欠なものでした。
J-Link デバッグ プローブは、デバッグとフラッシュ プログラミングの両方のエクスペリエンスを最適化するための推奨ソリューションです。ユーザーは、記録的なブレークダウンを実現するフラッシュローダ、最大 (...)
SEGGR-3P-J-TRACE — ストリーミング トレース プローブの SEGGER J-Trace ファミリ
SEGGER の J-Trace は、組み込み開発者のデバッグ ニーズを満たし、可能な限り最高のトレース エクスペリエンスを提供するようにカスタマイズされた豊富な機能リストを備えたプロフェッショナルなストリーミング トレース プローブです。無制限のストリーミング トレース、ライブ コード プロファイリング、ライブ コード カバレッジなどの機能により、開発者は見つけにくいコードの欠陥を効果的に特定し、特定することができます。
Windows、macOS、Linux のマルチプラットフォーム サポートにより、J-Trace は汎用性に優れています。この製品は、ほとんどの一般的な IDE (...)
SEGGR-3P-FLASHER — SEGGER Flasher、大量生産とギャング プログラミング向け
SEGGER Flacher は、サービス環境、プロトタイププログラミング、量産向けに設計されたインサーキットプログラマ (ICP) のプロフェッショナル ラインです。これは、マイクロコントローラ、システムオンチップ (SoC) 、および外部 SPI 型フラッシュメモリの不揮発性フラッシュ メモリをプログラミングでき、複数の I/O ピンを介したシリアルおよびパラレルデータ転送をサポートできます。