Huber+Suhner AG

通信、輸送、産業向けのコネクティビティ ソリューション

Huber+Suhner は、電気および光接続ソリューションを専門としており、無線周波数、光ファイバー、低周波製品、最先端の金属化ポリマー レーダー アンテナを提供しています。これらの製品には信頼性が高く高性能な製品があり、効率的なデータ転送と電力管理を確実に実現します。品質と革新に取り組んでいる Huber+Suhner は、高度な電子機器および通信システムで優れた性能を発揮するのを支援します。

産業用ミリ波レーダー センサ
IWR1443 マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ IWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ IWR1843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 産業用レーダー センサ IWR1843AOP 産業用、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ IWR2243 産業用、76GHz ~ 81GHz、高性能 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) IWR2944 DSP とマイコンとイーサネット内蔵、シングルチップ、76GHz ~ 81GHz 産業用高性能レーダー IWR6243 産業用、57GHz ~ 64GHz、高性能 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) IWR6443 マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ IWR6843 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ IWRL1432 シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、産業用ミリ波レーダー センサ IWRL6432 シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ

 

車載ミリ波レーダー センサ
AWR1243 車載、76GHz ~ 81GHz、高性能 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) AWR1443 車載対応、マイコンとハードウェア アクセラレータ内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ AWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ AWR1843 車載、DSP とマイコンとレーダー アクセラレータを統合、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ AWR1843AOP 車載、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ AWR2243 車載、第 2 世代、76GHz ~ 81GHz、高性能用 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) AWR2544 76 ~ 81GHz、FMCW (周波数変調連続波)、衛星向けオンチップ レーダー センサ AWR2944 車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) AWR6443 車載、マイコンとレーダー アクセラレータ内蔵、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、レーダー センサ AWR6843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ AWRL1432 シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、車載ミリ波レーダー センサ AWRL6432 車載、シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、ミリ波レーダー センサ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ハードウェア・プログラミング・ツール
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • Degersheimerstrasse 14
  • Herisau, 9100
  • Switzerland

参照情報

ハードウェア・プログラミング・ツール

HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4 — HUBER+SUHNER 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計

77GHz 3D 導波管アンテナ 4Tx4R - サブストレートに依存しない RF ソリューション ファミリ

HUBER+SUHNER は、サブストレートに依存しない RF ソリューション向けに設計された、第 2 世代の 3D 金属化プラスチック導波管アンテナを開発し、製造しています。独自のインターフェイスによって実現されるこの最先端技術は、125mm2 のコンパクトなポート面積で、車載用の 77GHz レーダー帯域 (76GHz ~ 81GHz) 全体をカバーする 4TX、4RX 構成チャネルとして、新世代の高密度 LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。