HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU

提供元: Huber+Suhner AG
ご注文はこちら

概要

77GHz 3D 導波管アンテナ 16x16 (2x 8Tx8Rx) - RF 基板非依存ソリューション ファミリ

HUBER+SUHNER は、サブストレートに依存しない RF ソリューション向けに設計された、第 3 世代の 3D 金属化プラスチック導波管アンテナを開発し、製造しています。この最先端技術は、独自のインターフェイスにより実現されており、8TX/8RX 構成チャネルの高密度な Launch on Package MMIC の新世代をサポートします。これにより、自動車向け 77GHz レーダー バンド (76 ~ 81GHz) の全域をカバーしつつ、280mm2 未満のコンパクトなポート領域を実現します。

このアンテナ設計は、MMIC パッケージの小型化を大幅に実現すると同時に、送信出力および受信感度を向上させます。さらに、大きな組立公差がある場合でも高いアイソレーション性能を維持し、大規模なイメージング レーダーの実現を可能にします。 

アンテナは、特に AWR2188 を対象としており、特定の semiUniform 配置を採用しています。その他のソリューションについては、「サポートされる製品」タブを参照してください。

特長
  • 16TX/16RX チャネル構成により、車載 77GHz レーダー バンド (76 ~ 81GHz) の全域をカバーします。   
  • 8Tx8R に対応する 280mm² 未満のコンパクトなポート面積。    
  • ボアサイト利得 ≥ 13.3dBi、仰角 10dB パワービーム幅:26°、方位角:10dB パワー ビーム幅:145° (チャネルあたり)。    
  • サイド ローブ レベル:< -16dB。    
  • 反射係数:< -10dB。    
  • RX から TX へのアイソレーションは 40dB 未満 (組立公差を含む、最大 400um)。    
  • 水平偏波。    
  • このアンテナは、RoHS 2021/65EC および REACH 2006/1907/EC 規制に準拠しています。    
  • Semi Uniform 配置。
車載ミリ波レーダー センサ
AWR2188 — LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) 技術採用、シングルチップ、8RX/8TX、カスケード接続可能、76GHz ~ 81GHz トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Huber+Suhner AG

購入と開発の開始

開発キット

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU — 77GHz 帯 RF フリー基板レーダー アンテナ - 3D WGA LOP 16×16 sU

サポート対象の製品とハードウェア

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU — 77GHz 帯 RF フリー基板レーダー アンテナ - 3D WGA LOP 16×16 sU

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Huber+Suhner AG。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。