Wi-Fi 제품
카테고리별로 찾아보기
TI의 포트폴리오에는 최신 연결 표준, Wi-Fi 6(802.11ax) 및 Bluetooth® 저에너지 5.4 기술이 포함되며, 합리적인 가격의 제품에 통합되어 있습니다. 이러한 제품은 Linux 및 RTOS 기반(FreeRTOS, ZephyrRTOS 등) 시스템에 쉽게 통합할 수 있도록 설계되어 있어 IoT 장치를 안심하고 연결할 수 있습니다. TI는 산업용 IoT를 위한 Wi-Fi 제품을 개발하는 데 20년 이상의 경험을 보유한 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
무선 MCU
SimpleLink™ Wi-Fi 무선 MCU를 주 애플리케이션 프로세서로 사용하여 클라우드 연결을 구현할 수 있습니다.
이러한 기술에 대해 자세히 알아보십시오.
Linux® 및 RTOS 기반 시스템을 위한 저렴하고 안정적이며 확장 가능한 Wi-Fi® 제품
Wi-Fi 기술 살펴보기
Wi-Fi 6 기술 이해
TI의 최신 CC33xx 및 CC35xx 포트폴리오는 안정성, 보안 및 속도가 향상된 최신 Wi-Fi 프로토콜인 Wi-Fi 6을 지원합니다. OFDMA(Orthogonal Frequency Multiple Access) 및 TWT(Target Wake Time)와 같은 Wi-Fi 6 기술을 사용하면 전력을 최적화하고 안정성을 개선할 수 있습니다. 이러한 발전 덕분에 TI 장치는 안정성과 성능이 필수적인 차세대 연결 환경에 이상적입니다. 비디오를 시청하여 Wi-Fi 6의 장점 및 기능에 대해 자세히 알아보세요.
5GHz의 장점
TI의 CC335x 및 CC355x는 5GHz 주파수 범위를 지원하므로 상호 운용성과 안정성이 향상됩니다. 5GHz 대역은 2.4GHz 대역에 비해 혼잡도가 훨씬 낮기 때문에 전자레인지, 블루투스 지원 장치, 주변 Wi-Fi 네트워크 및 2.4GHz를 사용하는 기타 무선 통신 프로토콜과 같은 다른 장치로부터의 간섭이 적습니다. 이렇게 혼잡이 감소하면 무선 장치가 밀집된 환경에서도 연결이 보다 안정적이고 안정적으로 이루어집니다. 비디오를 시청하여 이중 대역의 장점 및 기능에 대해 자세히 알아보세요.
사전 인증된 모듈을 선택하는 이유
TI의 사전 인증된 무선 모듈을 사용하면 최소한의 노력으로, 출시 기간을 단축해 설계에 무선 연결을 추가할 수 있습니다.
장점:
- TI의 전 세계 규제 기관 인증을 활용하여 무선 인증 프로세스를 간소화하세요.
- 외부 부품이 필요하지 않기 때문에 보드 설계 및 공급망을 간소화할 수 있습니다.
- TI의 내부 안테나 또는 승인된 레퍼런스 설계를 이용하면 고가의 무선 주파수 장비와 전문성식이 필요 없습니다.
지원되는 보안 구현 도구
여러 장치가 연결되어 있는 상황에서 장치 하나의 취약점으로 인해 전체 네트워크의 보안이 무너질 수 있습니다. 시스템 무결성을 보장하기 위해 하드웨어와 소프트웨어 모두에서 무선 프로토콜 간에 여러 수준의 보안이 필요합니다. TI의 최신 CC33xx 장치 제품군은 악의적인 공격으로부터 보호하기 위한 WPA3 및 펌웨어 인증과 같은 다양한 보안 구현 도구를 지원합니다. 또한 TI의 통합 CC35xx 장치 제품군은 Arm TrustZone 및 통합 하드웨어 보안 모듈과 같은 보안 구현 도구를 지원합니다.
효율적인 통신 지원
신뢰할 수 있는 사용자 환경을 위해서는 서로 다른 장치 간에 원활한 연결을 보장하는 것이 필수적입니다. 장치가 광범위한 네트워크 및 다른 장치와 효율적으로 통신할 수 있어야 하기 때문에 상호 운용성은 중요한 요소입니다. TI의 최신 CC33xx 및 CC35xx 장치 제품군은 다양한 제조업체의 275개 이상의 액세스 포인트를 사용하여 테스트됩니다. 복잡한 산업 환경이든 일상적인 소비자 환경이든, TI의 장치는 일관되고 안정적인 성능을 제공하므로 무선 연결 제품을 위한 신뢰할 수 있는 선택입니다. 이 비디오를 시청하여 상호 운용성 테스트에 대해 자세히 알아보세요.
AI 지원 Wi-Fi MCU로 엣지에 지능형 기능을 구현하십시오.
연결된 Wi-Fi 장치에서 지능형 머신 러닝 추론을 직접 배포하십시오. 엣지 AI가 탑재된 TI의 CC3551E는 클라우드 의존성 없이 실시간 의사 결정을 가능하게 하여 지연 시간을 줄이고, 강력한 보안을 보장하며, 전력 소비를 최적화하는 동시에 안전한 Wi-Fi 연결을 유지합니다.
센서를 사용한 엣지 AI 웨이크업 단어 사용 사례
PIR 기반 건물 보안을 위한 다중 클래스 동작 감지 사용 사례
TI SimpleLink™ SDK(소프트웨어개발 키트)는 무선 연결 솔루션 개발을 위한 포괄적이고 확장 가능한 소프트웨어 패키지를 제공합니다. TI는 SDK를 완전히 테스트하고 통합하여 분기별로 출시합니다. 운영 체제, 미들웨어/프레임워크 및 스택, 애플리케이션 예제, 데모, 문서 및 교육을 모두 패키지에 담아 시장에 빠르게 출시합니다.
플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 쉽게 프로그래밍하고 디버깅할 수 있도록 설계된 LaunchPad™ 개발 키트를 사용하여 제품을 평가하십시오. 설계의 기능을 더욱 확장해 주는 다양한 저가형 키트 및 애플리케이션별 BoosterPack™ 플러그 인 모듈 중에서 선택하여 개발을 시작하십시오. 확장 가능한 소프트웨어 툴은 런치패드 개발 키트 프로그래밍에 여러 진입점을 제공합니다.
모든 설계 프로세스의 모든 단계에서 신속한 해상도를 위해 이동 가능한 소스로 TI의 방대한 지원 제품을 사용하십시오.
TI는 TI의 반도체 장치 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티와 협력합니다. 제품 및 서비스에는 개발 작업을 가속화하고 출시 시간을 단축하는 데 도움이 되는 시스템 모듈, 엔지니어링 서비스 및 개발 툴이 포함되어 있습니다.
Design & development resources
SimpleLink™ CC3351 듀얼 밴드 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈
SimpleLink™ CC3351 듀얼 밴드(2.4GHz와 5GHz) Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 장치는 Linux®를 실행하는 프로세서 호스트 또는 RTOS를 실행하는 MCU 호스트를 사용하여 임베디드 애플리케이션에서 경제적이고 안정적이며 안전한 연결을 지원합니다. 새로운 Wi-Fi 듀얼 밴드 기능은 모든 Wi-Fi 라우터에 장치를 간단하게 프로비저닝하는 최고의 방법입니다. CC3351 BoosterPackTM 플러그인 모듈(BP-CC3351)은 TI LaunchPad 또는 프로세서 보드에 손쉽게 연결할 수 (...)
주요 애플리케이션
배터리 수명 연장을 위한 저전력 무선 카메라 레퍼런스 디자인
Wi-Fi® 연결 장치가 포함된 프로세서를 사용하면 잡음 감소 및 에코 취소 기능이 구현된 안전한 고품질 라이브 비디오 스트리밍 및 양방향 오디오 스트리밍이 가능합니다. 이 설계에는 나이트 비전 기능을 지원하는 적외선(IR) LED 및 IR 차단 필터가 포함되어 있습니다.
SimpleLink™ Wi-Fi®를 사용한 클라우드 연결을 지원하는 배터리 구동식 스마트락 레퍼런스 설계
SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU용 CC35xxE LaunchPad™ 개발 키트
SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU용 CC35xxE LaunchPad™ 개발 키트
SimpleLink™ Wi-Fi® 무선 테스팅 툴
SimpleLink™ Wi-Fi® 무선 테스트 툴은 개발 및 인증 중 SimpleLink Wi-Fi CC31xx 및 CC32xx 설계를 RF 평가 및 테스트할 수 있는 Windows 기반 소프트웨어 툴입니다. 이 도구는 라디오를 전송 또는 수신 모드로 수동 설정해 낮은 수준의 라디오를 테스트하는 기능을 지원합니다. 이 툴을 사용하려면 무선 회로 이론 및 무선 테스트 방법에 대한 지식이 필요합니다.
IoT(사물 인터넷)용으로 제작된 SimpleLink Wi-Fi CC31xx 및 CC32xx 장치에는 온칩 Wi-Fi, 인터넷 및 (...)