차량용 mmWave 레이더 센서
TI 차량용 mmWave 레이더 센서를 선택해야 하는 이유
TI의 포트폴리오를 만나보세요
차량용 mmWave 레이더 센서 애플리케이션
주차 및 장애물 감지를 위한 AWR 77GHz 이미징 레이더 센서
고성능 코너 레이더 애플리케이션용 AWR 77GHz 레이더 센서.
코너 레이더 레퍼런스 설계용 빔 조정
이 레퍼런스 설계는 AWR1843BOOST 평가 모듈(EVM)을 사용하여 BSD(사각 지대 감지), CTA(후측면 접근 차량 경고), LCA(차선 변경 지원) 및 TJA(교통 체증 지원) 애플리케이션을 위한 기초를 제공합니다. 이 설계를 통해 최대 150m의 FoV(시야)에서 물체의 속도를 예측(방위 평면 및 세로 평면)하고 위치를 추적(방위 평면)할 수 있습니다.
또한 이 설계는 모든 3TX 작동을 동시에 켜서 TX(전송) 빔포밍을 허용합니다. 6비트 TX 위상 시프터를 사용한 빔스티어링도 지원하므로 방위각 방향의 여러 각도로 (...)
단거리 레이더(SRR) 레퍼런스 디자인
TIDEP-0092 레퍼런스 설계는 AWR1642 평가 모듈(EVM)을 사용하는 단거리 레이더(SRR) 애플리케이션을 위한 기반을 제공합니다. 이 설계를 사용하면 최대 80m의 시야 범위에서 최대 90km/h의 속도로 이동하는 물체의 위치(방위각 평면)와 속도를 추정하고 추적할 수 있습니다. AWR1642는 멀티 모드 레이더로 구성되어 80m 거리의 물체를 추적하는 동시에 20m 거리의 물체에 대한 풍부한 포인트 클라우드도 생성할 수 있어 멀리 있는 차량과 가까운 곳에 있는 작은 장애물도 모두 감지할 수 있습니다. 단거리 (...)
고성능 전방 레이더 애플리케이션용 AWR 77GHz 레이더 센서
단거리 레이더(SRR) 레퍼런스 디자인
TIDEP-0092 레퍼런스 설계는 AWR1642 평가 모듈(EVM)을 사용하는 단거리 레이더(SRR) 애플리케이션을 위한 기반을 제공합니다. 이 설계를 사용하면 최대 80m의 시야 범위에서 최대 90km/h의 속도로 이동하는 물체의 위치(방위각 평면)와 속도를 추정하고 추적할 수 있습니다. AWR1642는 멀티 모드 레이더로 구성되어 80m 거리의 물체를 추적하는 동시에 20m 거리의 물체에 대한 풍부한 포인트 클라우드도 생성할 수 있어 멀리 있는 차량과 가까운 곳에 있는 작은 장애물도 모두 감지할 수 있습니다. 단거리 (...)
계단식 mmWave 센서를 사용하는 이미징 레이더 레퍼런스 설계
캐스케이드 개발 키트의 두 가지 주요 사용 사례는 다음과 같습니다.
- mmWave Studio 툴을 사용하여 AWR2243 4칩 캐스케이드의 성능을 평가하기 위해 MMWCAS-DSP-EVM을 캡처 카드로 사용하려면 TIDEP-01012 설계 가이드를 참조하세요.
- 레이더 실시간 소프트웨어 애플리케이션을 개발하기 위해 MMWCAS-DSP-EVM을 사용하려면 TIDEP-01017 설계 가이드를 참조하세요.
이 레퍼런스 설계는 캐스케이드 이미징 레이더 무선 주파수(RF) 시스템을 사용합니다. 캐스케이드 레이더 장치는 향상된 각도 해상도 성능을 (...)
차량용 60GHz 레이더 센서 제품군은 어린이 탑승 감지와 안전벨트 착용 알림을 위해 차량 내부 탑승자를 높은 정확도로 감지합니다.
60GHz 안테나 온 패키지 mmWave 센서를 갖춘 어린이 탑승 및 탑승 감지 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 일체형 안테나가 장착된 60GHz 단일 칩 mmWave 센서인 AWR6843AOP의 사용 방식을 보여줍니다. 이 센서에는 고속 푸리에 변환(FFT) 처리를 위한 통합 DSP, MCU 및 하드웨어 가속기가 있습니다.
AWR6843AOP 센서는 개발자가 자동차의 두 행에 걸친 어린이 감지, 안전 벨트 경고 및 침입자 감지와 같은 사용 사례를 포함하여 다양한 차량 내 감지 애플리케이션을 지원하도록 도와줍니다. 소형 폼 팩터 덕분에 백미러 주변의 오버헤드 콘솔, 헤드라이너, B/C 필러 및 시트와 같은 위치에 센서를 (...)
운전자 및 조수석 탑승자의 생명 징후를 정확하게 감지하는 DMS 시스템을 위한 AWR 60GHz 단일 칩 센서
고정밀 제스처 감지용 AWR 60GHz 및 77GHz 레이더 센서
mmWave 레이더 센서 킥투오픈 레퍼런스 설계
이 설계는 TI의 단일 칩 77GHz 차량용 레이더 센서인 AWRL1432를 기반으로 하는 KTO(킥투오픈) 최종 애플리케이션을 위한 저렴한 소형 폼 팩터 레퍼런스를 제공합니다. AWRL1432 장치는 기계 학습 기반 제스처 감지 알고리즘을 실행함으로써 킥 제스처를 감지하여 자동차에서 파워 리프트 게이트, 파워 트렁크 또는 전력 슬라이딩 도어를 활성화합니다.
킥투오픈 시스템의 과제를 극복하는 방법
95%의 정확도를 갖춘 차량 내 지능형 핸즈프리 액세스
차량용 mmWave 레이더 센서 기술
기능 안전
차량의 자율 운전 기능이 늘어남에 따라 자동차가 엄격한 기능 안전 표준을 충족해야 할 필요성이 증가하고 있습니다. TI의 기능 안전 준수 레이더 센서는 ISO 26262 표준에 따라 개발되었으며, 필요한 기능 안전 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 BIST(내장 자체 테스트), 메모리 보호, ESM(오류 신호 모듈) 및 RF(무선 주파수) 안전 모니터링 등 필요한 기능이 있습니다.
에지 AI
CCStudio™ Edge AI Studio와 연결된 TI의 mmWave 레이더 센서는 도로 조건, 차량 탑승 감지 및 운전자 모니터링을 포함한 안정적이고 정확한 차량용 감지 기능을 지원합니다. 에지의 오픈 소스 PyTorch 모델로 머신 러닝을 간소화하고 CCStudio™ Edge AI Studio의 완전한 단계별 흐름을 사용하여 모델을 교육하고 배포하십시오.
사이버 보안
TI의 차량용 mmWave 센서는 안전한 임베디드 개발을 위한 기반을 제공하며, 온칩 보안 기능을 통해 유럽 CRA, 중국 GB 및 기타 새로운 프레임워크를 포함한 규정 전반에 걸쳐 규정 준수 완제품을 구축하는 데 도움이 됩니다. 조화로운 표준 개발에 적극적으로 참여하는 TI는 진화하는 사이버 보안 요구 사항을 충족할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
차량용 mmWave 레이더 센서 설계 및 개발
간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.
레이더 툴박스와 SDK(소프트웨어 개발 키트)를 사용하여 센서 개발에 필요한 모든 것을 제공합니다. 소스 코드, 안테나 설계, 하드웨어 가이드, 데스크톱 툴 및 성능 실험을 포함한 통합 소프트웨어 플랫폼, 기본 데모, 예제 프로젝트를 사용할 수 있습니다.
TI의 추천 및 모범 사례에 대한 체크리스트와 가이드를 사용하여 RF(무선 주파수) 하드웨어 설계를 최적화하세요. 기존 설계를 신속하게 찾아서 그대로 복사하거나, 자신의 하드웨어 설계에 대한 유용한 정보 및 참고 자료를 찾아보십시오. 제조 및 관련 장단점을 더 잘 이해하고 지원 리소스를 알아보십시오.
CCStudio 개발 에코시스템은 임베디드 개발을 가속화하기 위한 생성형 AI가 통합된 무료 고품질 개발 툴 제품군입니다. TI의 광범위한 리소스 라이브러리와 함께 공급되는 간단한 언어 및 업계 표준 에이전트와 모델을 사용하여 전문 지식 수준에 관계없이 TI에서 기대하는 안정성과 성능 표준을 유지하는 동시에 애플리케이션을 더 빠르게 개발할 수 있습니다.
포괄적인 학습 경로를 통해 TI mmWave 레이더 기술에 대해 자세히 알아보십시오. 레이더 아카데미를 통해 체계적인 교육 모듈에 액세스하고, 백서에서 기술적 기본 사항을 살펴보고, 실용적인 비디오 데모를 시청하십시오.
TI는 다른 회사와 협력하여 TI mmWave 레이더 센서 및 관련 서비스를 사용하는 다양한 솔루션을 제공하여 생산에 이르는 과정을 가속화할 수 있도록 지원합니다. 이 검색 툴을 다운로드하여 파트너 목록을 찾아보고 요구 사항에 맞는 적합한 회사를 찾으십시오.