킥 제스처 감지 및 핸즈프리 트렁크 열기를 위해 77GHz 레이더 센서 사용

77GHz 레이더 센서를 사용하여 악천후를 감지하는 핸즈프리 스마트 트렁크의 킥 투 오픈 데모를 시청해 보십시오.

00:02:32|30 4월 2025

AWRL1432BOOST는 저전력 77GHz 하드웨어를 사용하여 최대 1m 떨어진 곳에서 킥을 감지할 수 있습니다. 120도로 시야가 넓어 평가 및 개발 범위가 늘어납니다. 이 제스처 인식 머신 러닝 센서는 높은 정확도를 가지고 있습니다. 이 하드웨어-소프트웨어 콤보는 임의의 움직임에 의한 오탐지를 방지하며, 비, 눈, 안개 등에서 높은 작동 각도로 작동합니다.